T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

X-501 Combo Pack Coaxial Type 6S/12S (Integrated Propulsion System ) UAV Motor

$360.00

Доступный балл: 18000 Балл Подарочный балл: 360 Балл

• Полимерные пропеллеры не рекомендуются для соосных сетапов
• Закупка и немедленное использование без сложной установки
• Комплектация, отличная совместимость, сверхсильное соотношение цены и качества
• быстро и удобно
Параметр :
Направление :
  • CW
  • CCW
Параметры  :
  • MN501-S KV360+Alpha 40A LV
Число покупки :
Рекомендуется

$360.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

X-501.png

Основные параметры Экспорт в Excel
типX-501KV240Длина провода630mm
Размер113.3*60*104.9mmВес(с проводом)630g
Структура плюсапаза24N28PДиаметр валаIN:6mm OUT:4mm
Ток холостого хода(24В)1.1AНоминальное рабочее
напряжение (Lipo)
6-12S
Межфазное сопротивление85mΩЭлектронный регулятор
рекомендации
ALPHA 60A 12S V1.2
Максимальная
мощность (180 с)
368WПропеллера
рекомендации
P15*5
типX-501KV300Длина провода630mm
Размер113.3*60*104.9mmВес(с проводом)560g
Структура плюсапаза24N28PДиаметр валаIN:6mm OUT:4mm
Ток холостого хода(24В)1.2AНоминальное рабочее
напряжение (Lipo)
6S
Межфазное сопротивление63mΩЭлектронный регулятор
рекомендации
ALPHA 40A 6S
Максимальная
мощность (180 с)
218WПропеллера
рекомендации
P20*6
типX-501KV360Длина провода630mm
Размер122.6*69*60.2mmВес(с проводом)570g
Структура плюсапаза24N28PДиаметр валаIN:6mm OUT:4mm
Ток холостого хода(24В)1.7AНоминальное рабочее
напряжение (Lipo)
6S
Межфазное сопротивление45mΩЭлектронный регулятор
рекомендации
ALPHA 40A 6S
Максимальная
мощность (180 с)
322WПропеллера
рекомендации
P18*6.1
Параметры испытаний Экспорт в Excel


типНапря
жение
(В)
Точка
дросселя
(%)
Ток
(A)
Натяжение
(г)
Крутящий
момент
(Н * м)
Скорость
вращения
(RPM)
КПД двигателя
(%)
Эффек
силы
(г / Вт)
Температура
двигателя
(℃)

X-501
+

KV240(Alpha 60A 12S )
+
P15*5

12S(48V)40%3.6312640.28403266.865.9378
(температура окружающей среды:
25)
45%4.8115990.35449670.885.67
50%6.2419620.42495773.235.43
55%7.9523740.51541775.965.17
60%10.0128390.61588277.904.90
65%12.3133070.71633779.764.71
70%14.9638080.81678080.934.45
75%17.9743670.93721281.804.27
80%21.4349541.05765083.054.07
85%25.2555491.18806783.473.87
90%29.5261591.31848083.653.68
95%33.9167891.44885984.033.55
100%39.0474511.58924683.593.39

X-501
+

KV300(Alpha 40A 6S )
+
P20*6

6S(24V)40%5.6313030.36255872.6311.4686
(температура окружающей среды:
25)
45%7.5416340.46283474.8010.73
50%9.8320080.55310576.5610.13
55%12.4924120.66336977.649.61
60%15.6628560.77363178.879.16
65%19.1732730.88387978.748.60
70%23.0136911.00412279.488.09
75%27.3641831.12435379.927.78
80%32.3346961.26457879.997.42
85%37.4351871.38479179.997.12
90%43.1857111.51499979.426.83
95%46.6860261.59510379.516.70
100%50.1862881.69510079.626.58

X-501
+

KV360(Alpha 40A 6S )
+
P18*6.1

6S(24V)40%5.9412860.342882.5569.7310.4686
(температура окружающей среды:
25)
45%8.2116680.433245.4172.759.82
50%10.9220720.533594.1474.569.14
55%14.1325140.643931.8175.878.60
60%17.9230030.764262.0376.858.10
65%22.4535200.894589.3677.677.63
70%27.1340301.014886.6678.217.26
75%32.5645751.145172.1678.936.91
80%38.4551041.275447.5978.596.55
85%45.0256681.405715.3478.636.26
90%51.8162001.535959.7178.385.99
95%58.4966901.656168.3878.245.78
100%61.8069321.716258.6978.065.68
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 5 минут при дроссельной заслонке 100%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Таблица согласования силовых агрегатов
Крыло аппаратаАдаптивный диаметр
трубы
ДвигательKVЭлектронный
регулятор по умолчанию
Пропеллер по умолчаниюПропеллер
подбора
Может заказать электронный регулятор
501-X25mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2MF1503P15*5, FA15.2*5FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SMF2009P20*6, FA20.2*6.6ALPHA 60A 12S V1.2,
AIR 40A
KV360MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
505-XMN505-SKV320ALPHA 60A 6SMF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV380MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
601-XMN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2009P20*6, FA20.2*6.6FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6SP20*6, FA20.2*6.6
605-XMN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
701-XMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
MF2614P24*7.2-10mm Hole,
G24*7.8, FA24.2*7.9
/
705-XMN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
MF2614G26*8.5, FA26.2*8.5/
U8Ⅱ-X
U8 Lite-X
XU8-X
U8Ⅱ
U8 Lite
XU8
KV85ALPHA 60A 12S V1.2MF2815G28*9.2, FA28.2*9.2FLAME 60A 12S
KV100
KV150ALPHA 60A 6S
KV190
6007Ⅱ-X25mm/28mm6007ⅡKV160ALPHA 60A 12S V1.2MF2211FA22.2*7.2,
NS22*6.6, P22*6.6
FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
P60-X25mm/30mmP60KV170FLAME 60A 12SMF2211P22*6.6, G22*7.2/
P80-X30mm/35mm
или 40mm
(выберите диаметр трубы)
P80KV100/KV120ALPHA 80A 12SMF3016P30*10, G30*10.5FLAME 80A 12S,
FLAME 100A 14S
X-50125mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2P15*5/FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SP20*6/ALPHA 60A 6S,
AIR 40A
KV360P18*6.1/
X-505MN505-SKV320ALPHA 60A 6SP22*6.6/FLAME 60A 12S
KV380P18*6.1/
X-601MN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P20*6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-605MN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P22*6.6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-U8Ⅱ
X-U8 Lite
U8Ⅱ
U8 Lite
KV85ALPHA 60A 12S V1.2G28*9.2/FLAME 60A 12S
KV100/
KV150ALPHA 60A 6S/
KV190/
X-70130mm/35mmMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
P24*7.2
-10mmHole
G24*7.8/
X-705MN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
G26*8.5//
* Купить попарно