T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

X-505 Combo Pack Coaxial Type (Integrated Propulsion System ) Alpha 60A 320/380KV

$379.00

Доступный балл: 19000 Балл Подарочный балл: 379 Балл

• Полимерные пропеллеры не рекомендуются для соосных сетапов
• Закупка и немедленное использование без сложной установки
• Комплектация, отличная совместимость, сверхсильное соотношение цены и качества
• быстро и удобно
Параметр :
Направление :
  • CW
  • CCW
Параметры  :
  • MN505-S KV380+Alpha 60A LV
Число покупки :
Рекомендуется

$379.00
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
X-505.png

Основные параметры Экспорт в Excel
типX-505KV320Длина провода630mm
Размер113.3*60*115.7mmВес(с проводом)712g
Структура плюсапаза24N28PДиаметр валаIN:6mm OUT:4mm
Ток холостого хода(24В)2.5AНоминальное рабочее
напряжение (Lipo)
6S
Межфазное сопротивление38mΩЭлектронный регулятор
рекомендации
ALPHA 60A 6S
Максимальная
мощность (180 с)
514WПропеллера
рекомендации
P22*6.6
типX-505KV380Длина провода630mm
Размер113.3*60*115.7mmВес(с проводом)715g
Структура плюсапаза24N28PДиаметр валаIN:6mm OUT:4mm
Ток холостого хода(24В)3.6AНоминальное рабочее
напряжение (Lipo)
6S
Межфазное сопротивление28mΩЭлектронный регулятор
рекомендации
ALPHA 60A 6S
Максимальная
мощность (180 с)
468WПропеллера
рекомендации
P18*6.1
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапря
жение
(В)
Точка
дросселя
(%)
Ток
(A)
Натяжение
(г)
Крутящий
момент
(Н * м)
Скорость
вращения
(RPM)
КПД двигателя
(%)
Эффек
силы
(г / Вт)
Температура
двигателя
(℃)

X-505
+

KV320(Alpha 60A 6S)
+
P22*6.6

6S(24V)40%8.8819290.60246374.5010.9488
(температура окружающей среды:
25)
45%12.4024970.77276276.3810.16
50%16.6531050.95304777.509.44
55%21.6437571.14332178.258.84
60%27.4444351.34358878.758.26
65%33.9951621.54383878.837.82
70%41.1658601.74407378.877.39
75%48.8965371.94429178.516.96
80%57.2572192.14449678.256.63
85%66.3979092.34468177.616.34
90%75.6085162.52485977.136.05
95%84.7091052.69501276.555.84
100%89.0493482.76508276.195.72

X-505
+

KV380(Alpha 60A 6S )
+
P18*6.1

6S(24V)40%7.2913940.36298964.879.4183
(температура окружающей среды:
25)
45%10.0218230.47337968.258.96
50%13.2022760.58375170.688.50
55%17.0227670.70411372.558.02
60%21.4932960.82446173.517.58
65%26.7438620.96481574.927.17
70%32.3744241.09513275.496.80
75%38.8450181.23545375.906.47
80%45.8656001.38575676.146.17
85%53.8562291.53605376.075.88
90%62.3668671.68635276.165.65
95%71.1474631.83660976.215.44
100%77.9678991.93680275.965.30
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 5 минут при дроссельной заслонке 100%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Таблица согласования силовых агрегатов
Крыло аппаратаАдаптивный диаметр
трубы
ДвигательKVЭлектронный
регулятор по умолчанию
Пропеллер по умолчаниюПропеллер
подбора
Может заказать электронный регулятор
501-X25mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2MF1503P15*5, FA15.2*5FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SMF2009P20*6, FA20.2*6.6ALPHA 60A 12S V1.2,
AIR 40A
KV360MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
505-XMN505-SKV320ALPHA 60A 6SMF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV380MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
601-XMN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2009P20*6, FA20.2*6.6FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6SP20*6, FA20.2*6.6
605-XMN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
701-XMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
MF2614P24*7.2-10mm Hole,
G24*7.8, FA24.2*7.9
/
705-XMN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
MF2614G26*8.5, FA26.2*8.5/
U8Ⅱ-X
U8 Lite-X
XU8-X
U8Ⅱ
U8 Lite
XU8
KV85ALPHA 60A 12S V1.2MF2815G28*9.2, FA28.2*9.2FLAME 60A 12S
KV100
KV150ALPHA 60A 6S
KV190
6007Ⅱ-X25mm/28mm6007ⅡKV160ALPHA 60A 12S V1.2MF2211FA22.2*7.2,
NS22*6.6, P22*6.6
FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
P60-X25mm/30mmP60KV170FLAME 60A 12SMF2211P22*6.6, G22*7.2/
P80-X30mm/35mm
или 40mm
(выберите диаметр трубы)
P80KV100/KV120ALPHA 80A 12SMF3016P30*10, G30*10.5FLAME 80A 12S,
FLAME 100A 14S
X-50125mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2P15*5/FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SP20*6/ALPHA 60A 6S,
AIR 40A
KV360P18*6.1/
X-505MN505-SKV320ALPHA 60A 6SP22*6.6/FLAME 60A 12S
KV380P18*6.1/
X-601MN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P20*6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-605MN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P22*6.6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-U8Ⅱ
X-U8 Lite
U8Ⅱ
U8 Lite
KV85ALPHA 60A 12S V1.2G28*9.2/FLAME 60A 12S
KV100/
KV150ALPHA 60A 6S/
KV190/
X-70130mm/35mmMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
P24*7.2
-10mmHole
G24*7.8/
X-705MN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
G26*8.5//
* Купить попарно