T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

X-A12XL-14S

999.90

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 999 Балл

参数 :
  • X-A12XL KV77+14S FOC 200A
  • X-A12XL KV77+14S FOC 200A+PFZ4918P
Число покупки :

999.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

X-A12XL-14S
Модульная система питания
 X-A12XL-14S
X-A12XL-14S
Двигатель
14S FOC 200A
Электронный регулятор
PFZ4918P
Пропеллер
X-A12XL-14S Рекомендуемая конфигурация
Взлетная масса
120kg
Четырехосевой мультироторный БПЛА
Взлетная масса
180kg
Шестиосевой мультироторный дрон
Инженерный чертеж

coaxial-A12XL-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиX-A12XL KV77Применимый диаметр углеродной трубки50mm
Конфигурация пакетаX-A12XL-14S (Двигатель)+14S FOC 200A (Электронный регулятор)+PFZ4918P (Пропеллер)Материал проволоки, количество проволоки, цветШнур питания: 10 # AWG Красный Черный
Сигнальная линия: Тефлоновая проволока 5P
Рекомендуемые аккумуляторы12~14S (LiPo)Длина проволоки1700±5mm
Номинальное растягивающее усилие одной оси30~35kgВес всей машины, включая провода(включая Blade)5170±2%g
Номинальный эффект растягивающего усилия7.4g/W (32kg)Уровень защитыIPX6
Максимальное тяговое усилие69.7kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора111*22mmKV77
Параметры ESC
Диапазон хода дроссельной заслонки1100~1940usМаксимальное напряжение61V
Способ связиDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток (кратковременный)200A
(Открытая среда и температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические характеристики и моделиPFZ4918PДлина проволоки49дюйм (1244.6mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряжение
(В)
Дроссель
(%)
Натяжение
(г)
Мощность
(Вт)
Крутящий
момент
(Н*м)
Скорость
вращения
(RPM)
КПД двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие
(gf/W)
Температура двигателя
(℃)
X-A12XL KV77
+
14S FOC 200A
+
PFZ4918P
5430%10.2281534.60103188.6214.5380
(температура окружающей среды:
25)
35%18.57121286.93125389.2711.90
40%29.68166329.56146089.6610.21
45%43.672159012.46165890.209.01
50%60.322686115.50184190.248.11
55%79.443225818.66201490.257.40
60%100.913768221.90217490.046.80
65%125.324327425.30232389.526.29
70%151.004878928.47246088.525.89
75%179.025397331.68258587.335.49
80%207.145891634.72269886.355.18
85%233.406313837.21278784.834.93
90%260.086636739.32286282.574.65
95%283.306971441.18292581.124.48
100%285.516971341.14292680.444.45
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

Диаграмма кривой нагрузки

X-A12XL-14S-line-ru.jpg

Список упаковки

X-A12XL-14S-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.