T-MOTOR Das Sicherere Antriebssystem    Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

X-A12XL-18S

$999.90

Verfügbare Bonuspunkte: 0 Bonuspunkte Belohnte Bonuspunkte: 999 Bonuspunkte

参数 :
  • X-A12XL KV64+18S FOC 150A
  • X-A12XL KV64+18S FOC 150A+PFZ4918P
Kaufmenge Anzahl :

$999.90

Kostenlose International Express für 200 USD oder mehr (Mit Ausnahme von abgelegenen Gebieten und Sonderposten)

  • Genaue Information
  • Technische Parameter

Bestseller

X-A12XL-18S
Modulares Stromversorgungssystem
 X-A12XL-18S
X-A12XL-18S
Motor
18S FOC 150A
Geschwindigkeitsregler
PFZ4918P
Propeller
X-A12XL-18S Empfohlene Konfiguration
Gewicht beim Start
120kg
Vierachsiges UAV mit mehreren Rotoren
Gewicht beim Start
180kg
Sechsachsige Multirotor-Drohne
Technische Zeichnung

coaxial-A12XL-draw-de.png

Grundlegende Parameter In Excel exportieren
ModellnameX-A12XL KV64Anwendbarer durchmesser des carbonrohrs50mm
Konfiguration des paketsX-A12XL-18S (Motor)+18S FOC 150A (ElektronischeGeschwindigkeitsregelung)+
PFZ4918P (Propeller)
Drahtmaterial, drahtnummer, farbeStromkabel: 10 # AWG rot schwarz
Signalleitung: 5P teflondraht
Empfohlene batterien14~18S (LiPo)Kabellänge1700±5mm
Einachsige Nennzugkraft30~35kgGewicht der gesamten maschine inkl. leitungen (Inklusive klinge)5170±2%g
Nennzugkraftwirkung8.2g/W (31kg)SchutzniveauIPX6
Maximale Zugkraft73.4kgUmgebungstemperatur bei betrieb-20~55℃
Motor-parameter
Größe des stators111*22mmKV64
ESC-parameter
Gasbereich1100~1940usMaximale spannung76V
Art der kommunikationDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Maximaler strom (kurze dauer)150A
(Offene umgebung und temperatur ≤60℃)
KontrollmethodePWM/CANBEC/
Parameter der klinge
Spezifikationen und modellePFZ4918PLänge49Zoll (1244.6mm)
Test-Parameter In Excel exportieren
ModellSpannung
(V)
Gashebel
(%)
Strom
(A)
Umfassende kraftwirkung
(g)
Drehmoment
(N*m)
DrehzahlWirkungsgrad des motors
(%)
Umfassende kraftwirkung
(gf/W)
Motor temperatur
(℃)
X-A12XL KV64
+
18S FOC 150A
+
PFZ4918P
6930%7.4977974.60100793.3515.0078
(Umgebungs temperatur:
25)
35%13.40115266.73122192.6112.39
40%20.40157349.20142496.9111.11
45%31.542059911.96162292.779.41
50%43.622583015.00180893.828.53
55%58.443126018.20199093.507.71
60%75.923696421.56216092.537.02
65%96.394285825.12232491.406.41
70%118.864904028.70247890.285.95
75%142.815521432.50262690.165.57
80%169.996122236.20276388.785.19
85%193.446623439.04286487.224.93
90%216.377035641.60294885.524.69
95%234.097348143.56301084.504.52
100%233.877342643.52301084.534.52
Die Temperatur des Motorgehäuses nach 2 Minuten Motorbetrieb bei 80% Drosselklappe.
(Diese Daten stammen aus der T-MOTOR-eigenen Testplattform und dienen lediglich als Referenz für die Auswahl. Die endgültige
Auslegung ist T-MOTOR vorbehalten.)
Diagramm zur Analyse

Lastkurve Diagramm

X-A12XL-18S-line-de.jpg

Verpackungsliste

X-A12XL-18S-pack-de.jpg

Bevor Sie dieses Produkt verwenden, überprüfen Sie bitte, ob alle oben genannten Artikel in der Produktverpackung enthalten sind. Wenn etwas fehlt, wenden Sie sich bitte rechtzeitig an den Online-Kundendienst oder hinterlassen Sie uns eine Nachricht: onlinesales@tmotor.com