T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

X-A12XL-24S

$999.90

Доступный балл: 1000 Балл Подарочный балл: 999 Балл

参数 :
  • X-A12XL KV48+24S FOC 120A
  • X-A12XL KV48+24S FOC 120A+PFZ4918P
Число покупки :

$999.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

X-A12XL-24S
Модульная система питания
 X-A12XL-24S
X-A12XL-24S
Двигатель
24S FOC 120A
Электронный регулятор
PFZ4918P
Пропеллер
X-A12XL-24S Рекомендуемая конфигурация
Взлетная масса
120kg
Четырехосевой мультироторный БПЛА
Взлетная масса
180kg
Шестиосевой мультироторный дрон
Инженерный чертеж

coaxial-A12XL-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиX-A12XL KV48Применимый диаметр углеродной трубки50mm
Конфигурация пакетаX-A12XL-24S (Двигатель)+24S FOC 120A (Электронный регулятор)+
PFZ4918P (Пропеллер)
Материал проволоки, количество проволоки, цветШнур питания: 10 # AWG Красный Черный
Сигнальная линия: Тефлоновая проволока 5P
Рекомендуемые аккумуляторы20~24S (LiPo)Длина проволоки1700±5mm
Номинальное растягивающее усилие одной оси30~35kgВес всей машины, включая провода(включая Blade)5170±2%g
Номинальный эффект растягивающего усилия7.5g/W (33kg)Уровень защитыIPX6
Максимальное тяговое усилие73.3kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора111*22mmKV48
Параметры ESC
Диапазон хода дроссельной заслонки1100~1940usМаксимальное напряжение100V
Способ связиDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток (кратковременный)120A
(Открытая среда и температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические характеристики и моделиPFZ4918PДлина проволоки49дюйм (1244.6mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряжение
(В)
Дроссель
(%)
Натяжение
(г)
Мощность
(Вт)
Крутящий
момент
(Н*м)
Скорость
вращения
(RPM)
КПД двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие
(gf/W)
Температура двигателя
(℃)
X-A12XL KV48
+
24S FOC 120A
+
PFZ4918P
9230%5.0774204.2297792.0115.8091
(температура окружающей среды:
25)
35%9.94115416.60121891.3312.52
40%16.30163709.33144393.3210.83
45%24.802159612.40165793.579.39
50%34.812742615.62185594.048.50
55%47.783316819.17204592.677.49
60%60.573914922.63221893.626.97
65%76.494519826.26238192.316.37
70%93.515126829.83252991.145.91
75%110.975720733.38266690.585.56
80%128.146262036.77278890.365.27
85%143.966702639.28287588.625.02
90%157.037054941.36294687.634.85
95%167.967325642.94300086.654.71
100%168.087334342.94300086.594.71
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

Диаграмма кривой нагрузки

X-A12XL-24S-line-ru.jpg

Список упаковки

X-A12XL-24S-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.