T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

X-A12XL II-14S

$999.90

Доступный балл: 1000 Балл Подарочный балл: 999 Балл

参数 :
  • X-A12XL II-14S KV74+14S FOC 200A
  • X-A12XL II-14S KV74+14S FOC 200A+PFZ4918P
Число покупки :

$999.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

X-A12XL II-14S

Предпочтительные решения для коаксиальных мультироторных дронов с взлетным весом от 100 кг до 120 кг

X-A12XL II-14S Модульная система питания
X-A12XL II-14SДвигатель
14SFOC 200AЭлектронный регулятор
PFZ4918PПропеллер

Рекомендуемая конфигурация

Взлетная масса

120kgЧетырехосевой мультироторный БПЛА

Взлетная масса

180kgШестиосевой мультироторный дрон
Инженерный чертеж

X-A12XL-II-14S-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиX-A12XL II-14S KV74Применимый диаметр углеродной трубки50mm
Конфигурация
пакета
X-A12XL II-14S (Двигатель)+14S FOC 200A (Электронный регулятор)+PFZ4918P (Пропеллер)

Материал проволоки,

количество проволоки, цвет

Шнур питания: 10 # AWG
Красный Черный
Сигнальная линия: Тефлоновая
проволока 5P
Рекомендуемые
аккумуляторы
12~14S (LiPo)Длина проволоки1695±10mm
Номинальное
растягивающее
усилие одной оси
28~34kgВес всей машины, включая провода
(включая Blade)
4980±2%g
Номинальный эффект
растягивающего
усилия
7.7g/W (28kg)Уровень защитыIPX6
Максимальное
тяговое усилие
71.8kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора111*22mmKV74
Параметры ESC
Диапазон хода
дроссельной
заслонки
1100~1940usМаксимальное напряжение61V
Способ связиDRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток
(кратковременный)
200A
(Открытая среда и
температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические
характеристики
и модели
PFZ4918P
(Складной пропеллер из углеродного волокна)
Длина проволоки49 дюйм (1245.17mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряже-
ние
(В)
Точка
дросселя
Ток
(A)
Натяже-
ние
(г)
Крутящий
момент
(N·m)
Скорость
вращения
(RPM)
КПД
двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие (г/Вт)Температура
двигателя
(℃)
X-A12XL II-14S KV74
+
14S FOC 200A
+
PFZ4918P
5430%10.9284324.88104992.5714.3875
(температура
окружающей среды: 25)
35%19.63126627.27128291.3512.01
40%32.39174499.94150390.8910.03
45%47.172273112.94171090.218.97
50%67.842825716.03190489.987.76
55%88.023413619.46208689.907.22
60%112.524011622.89225589.436.64
65%138.084600326.30241089.526.20
70%164.835185029.70255489.125.86
75%198.245762633.00268387.085.41
80%231.846297736.17280185.195.06
85%255.516701738.43288584.614.88
90%280.847032340.40294982.734.66
95%293.907189241.30297881.584.56
100%290.367187241.32297682.574.61
Внимание: Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную
интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

X-A12XL II-14S-line-ru.jpg

Список упаковки

X-A12XL-II-14S-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.