T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

X-A12XL II-18S

999.90

Доступный балл: 1000 Балл Подарочный балл: 999 Балл

参数 :
  • X-A12XL II-18S KV68+18S FOC 150A
  • X-A12XL II-18S KV68+18S FOC 150A+PFZ4918P
Число покупки :

999.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

X-A12XL II-18S

Предпочтительные решения для коаксиальных мультироторных дронов с взлетным весом от 100 кг до 120 кг

X-A12XL II-18S Модульная система питания
X-A12XL II-18SДвигатель
18SFOC 150AЭлектронный регулятор
PFZ4918PПропеллер

Рекомендуемая конфигурация

Взлетная масса

120kgЧетырехосевой мультироторный БПЛА

Взлетная масса

180kgШестиосевой мультироторный дрон
Инженерный чертеж

X-A12XL-II-18S-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиX-A12XL II-18S KV68Применимый диаметр углеродной трубки50mm
Конфигурация
пакета
X-A12XL II-18S (Двигатель)+18S FOC 150A (Электронный регулятор)+PFZ4918P (Пропеллер)

Материал проволоки,

количество проволоки, цвет

Шнур питания: 10 # AWG
Красный Черный
Сигнальная линия: Тефлоновая
проволока 5P
Рекомендуемые
аккумуляторы
14~18S (LiPo)Длина проволоки1695±10mm
Номинальное
растягивающее
усилие одной оси
28~34kgВес всей машины, включая провода
(включая Blade)
4980±2%g
Номинальный эффект
растягивающего
усилия
7.5g/W (31kg)Уровень защитыIPX6
Максимальное
тяговое усилие
74.9kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора111*22mmKV68
Параметры ESC
Диапазон хода
дроссельной
заслонки
1100~1940usМаксимальное напряжение76V
Способ связиDRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток
(кратковременный)
150A
(Открытая среда и
температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические
характеристики
и модели
PFZ4918P
(Складной пропеллер из углеродного волокна)
Длина проволоки49 дюйм (1245.17mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряже-
ние
(В)
Точка
дросселя
Ток
(A)
Натяже-
ние
(г)
Крутящий
момент
(N·m)
Скорость
вращения
(RPM)
КПД
двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие (г/Вт)Температура
двигателя
(℃)
X-A12XL II-18S KV68
+
18S FOC 150A
+
PFZ4918P
6930%7.3776364.24100987.3814.8773
(температура
окружающей среды: 25)
35%13.60113686.33122888.6511.99
40%20.53156378.80143689.2110.93
45%31.892051111.50163888.779.23
50%44.642570914.40182988.658.26
55%59.933133917.67201589.227.50
60%77.433715720.91218988.836.88
65%98.334336924.53235888.386.33
70%120.344958428.20251588.555.91
75%147.035606331.90266686.925.47
80%176.236242835.62280785.265.08
85%199.936747238.60291384.494.84
90%224.997183041.18300182.514.58
95%240.227491143.02306282.384.47
100%240.547484743.01305982.174.46
Внимание: Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную
интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

X-A12XL II-18S-line-ru.jpg

Список упаковки

X-A12XL-II-18S-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.