T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

X-A12XL II-24S

$999.90

Доступный балл: 1000 Балл Подарочный балл: 999 Балл

参数 :
  • X-A12XL II-24S+24S FOC 120A
  • X-A12XL II-24S+24S FOC 120A+PFZ4918P
Число покупки :

$999.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

X-A12XL II-24S

Предпочтительные решения для коаксиальных мультироторных дронов с взлетным весом от 100 кг до 120 кг

X-A12XL II-24S Модульная система питания
X-A12XL II-24SДвигатель
24SFOC 120AЭлектронный регулятор
PFZ4918PПропеллер

Рекомендуемая конфигурация

Взлетная масса

120kgЧетырехосевой мультироторный БПЛА

Взлетная масса

180kgШестиосевой мультироторный дрон
Инженерный чертеж

X-A12XL-II-24S-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиX-A12XL II-24S KV47Применимый диаметр углеродной трубки50mm
Конфигурация
пакета
X-A12XL II-24S (Двигатель)+24S FOC 120A (Электронный регулятор)+PFZ4918P (Пропеллер)

Материал проволоки,

количество проволоки, цвет

Шнур питания: 10 # AWG
Красный Черный
Сигнальная линия: Тефлоновая
проволока 5P
Рекомендуемые
аккумуляторы
20~24S (LiPo)Длина проволоки1695±10mm
Номинальное
растягивающее
усилие одной оси
28~34kgВес всей машины, включая провода
(включая Blade)
4980±2%g
Номинальный эффект
растягивающего
усилия
7.6g/W (33kg)Уровень защитыIPX6
Максимальное
тяговое усилие
75.4kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора111*22mmKV47
Параметры ESC
Диапазон хода
дроссельной
заслонки
1100~1940usМаксимальное напряжение100V
Способ связиDRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток
(кратковременный)
120A
(Открытая среда и
температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические
характеристики
и модели
PFZ4918P
(Складной пропеллер из углеродного волокна)
Длина проволоки49 дюйм (1245.17mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряже-
ние
(В)
Точка
дросселя
Ток
(A)
Натяже-
ние
(г)
Крутящий
момент
(N·m)
Скорость
вращения
(RPM)
КПД
двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие (г/Вт)Температура
двигателя
(℃)
X-A12XL II-24S KV47
+
24S FOC 120A
+
PFZ4918P
9230%4.2969584.2096393.1017.6088
(температура
окружающей среды: 25)
35%8.83111176.40120793.3113.65
40%15.60160039.20144194.5011.13
45%24.132135012.20165795.169.60
50%34.792710315.53186494.538.45
55%47.093315018.96205593.947.64
60%62.183940322.59223592.206.87
65%77.844568226.20239991.716.36
70%95.935198329.82255590.225.88
75%113.775800933.50269390.065.53
80%133.716391237.06282188.785.18
85%150.796853039.80291687.434.93
90%165.127215941.87298786.014.74
95%179.447548243.90305084.744.56
100%180.447540343.90305184.314.53
Внимание: Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную
интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

X-A12XL II-24S-line-ru.jpg

Список упаковки

X-A12XL-II-24S-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.