T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

X-A14-18S

$1142.90

Доступный балл: 1143 Балл Подарочный балл: 1142 Балл

参数 :
  • X-A14 18S KV49.6+18S FOC 200A
  • X-A14 18S KV49.6+18S FOC 200A+EFZ57
Число покупки :

$1142.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

X-A14-18S

Предпочтительные решения для коаксиальных мультироторных дронов с взлетным весом от 140 кг до 160 кг

X-A14-18S Модульная система питания
X-A14-18SДвигатель
18SFOC 200AЭлектронный регулятор
EFZ5720Пропеллер

Рекомендуемая конфигурация

Монтажный объем

100~120kgЧетырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений

Монтажный объем

170~200kgШестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений

Взлетная масса

180~200kgЧетырехосевой мультироторный БПЛА

Взлетная масса

270~300kgШестиосевой мультироторный дрон
Инженерный чертеж

X-A14-18S-draw.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиX-A14 18S KV49.6Применимый диаметр углеродной трубки60mm
Конфигурация
пакета
A14-18S (Двигатель)+18S FOC 200A (Электронный регулятор)+EFZ5720 (Пропеллер)

Материал проволоки,

количество проволоки, цвет

Шнур питания: 8 # AWG
Красный Черный
Сигнальная линия: экранированная
проволока 5+1
Рекомендуемые
аккумуляторы
18S (LiPo)Длина проволоки1500±5mm
Номинальное
растягивающее
усилие одной оси
45~50kgВес всей машины, включая провода
(включая Blade)
9800±2%g
Номинальный эффект
растягивающего
усилия
7.4g/W (45kg)Уровень защитыIPX5
Максимальное
тяговое усилие
105kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора138*25mmKV49.6
Параметры ESC
Диапазон хода
дроссельной
заслонки
1100~1940usМаксимальное напряжение83V
Способ связиDRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток
(кратковременный)
150A
(Открытая среда и
температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические
характеристики
и модели
EFZ5720

(Складной пропеллер из углеродного волокна)

Длина проволоки57 Inch (1447.8mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряже-
ние
(В)
Точка
дросселя
Ток
(A)
Натяже-
ние
(г)
Крутящий
момент
(N·m)
Скорость
вращения
(RPM)
КПД
двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие (г/Вт)Температура
двигателя
(℃)
X-A14-18S KV49.6
+
18S FOC 200A
+
EFZ5720
6930%13.70125049.5087491.9813.2398
(температура
окружающей среды: 25)
35%25.361899214.24107091.2010.86
40%39.302620419.50125294.289.66
45%60.683436625.38142690.528.21
50%83.564279131.57158690.967.42
55%115.835171238.08174086.796.47
60%141.346060444.56187989.896.21
65%175.406942751.29201089.205.74
70%211.967815057.90212888.235.34
75%251.018660364.38223787.065.00
80%293.989455170.31233484.724.66
85%329.1210031075.00240483.164.42
90%349.0710400778.21245483.454.32
95%367.2210581079.78247981.764.18
100%373.4910544879.71247480.154.09
Внимание: Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную
интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

X-A14 18S-line-ru.jpg

Список упаковки


X-A14-18S-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.