T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

X-A14-24S

$1142.90

Доступный балл: 1143 Балл Подарочный балл: 1142 Балл

参数 :
  • X-A14-24S KV37+24S FOC 150A
  • X-A14-24S KV37+24S FOC 150A+EFZ57
Число покупки :

$1142.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

X-A14-24S

Предпочтительные решения для коаксиальных мультироторных дронов с взлетным весом от 140 кг до 160 кг

X-A14-24S Модульная система питания
X-A14-24SДвигатель
24SFOC 150AЭлектронный регулятор
EFZ5720Пропеллер

Рекомендуемая конфигурация

Монтажный объем

100~120kgЧетырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений

Монтажный объем

170~200kgШестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений

Взлетная масса

180~200kgЧетырехосевой мультироторный БПЛА

Взлетная масса

270~300kgШестиосевой мультироторный дрон
Инженерный чертеж

X-A14-18S-draw.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиX-A14-24S KV37Применимый диаметр углеродной трубки60mm
Конфигурация
пакета
A14-24S (Двигатель)+24S FOC 150A (Электронный регулятор)+EFZ5720 (Пропеллер)

Материал проволоки,

количество проволоки, цвет

Шнур питания: 8 # AWG
Красный Черный
Сигнальная линия: экранированная
проволока 5+1
Рекомендуемые
аккумуляторы
24~28S (LiPo)Длина проволоки1500±5mm
Номинальное
растягивающее
усилие одной оси
45~50kgВес всей машины, включая провода
(включая Blade)
9700±2%g
Номинальный эффект
растягивающего
усилия
7.4g/W (45kg)Уровень защитыIPX5
Максимальное
тяговое усилие
113kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора138*25mmKV37
Параметры ESC
Диапазон хода
дроссельной
заслонки
1100~1940usМаксимальное напряжение126V
Способ связиDRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток
(кратковременный)
150A
(Открытая среда и
температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические
характеристики
и модели
EFZ5720

(Складной пропеллер из углеродного волокна)

Длина проволоки57 Inch (1447.8mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряже-
ние
(В)
Точка
дросселя
Ток
(A)
Натяже-
ние
(г)
Крутящий
момент
(N·m)
Скорость
вращения
(RPM)
КПД
двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие (г/Вт)Температура
двигателя
(℃)
X-A14-24S KV37
+
24S FOC 150A
+
EFZ5720
9230%16.981657412.2496979.4810.61102
(температура
окружающей среды: 25)
35%26.732343017.16114383.519.53
40%39.413135222.74131286.148.65
45%55.193941828.62147186.847.76
50%71.374847335.13162691.117.38
55%95.485771441.98177288.686.57
60%123.646734049.15191386.545.92
65%149.657739256.54204487.905.62
70%184.078749164.13217086.065.17
75%220.409753471.77228684.744.81
80%256.9810731879.62239584.484.54
85%312.6211372484.50246175.723.95
90%312.2411310284.39245975.643.94
95%304.4811217883.99245777.134.00
100%312.2211150483.54245474.723.88
Внимание: Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную
интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

X-A14-24S-line-ru.jpg

Список упаковки

X-A14-24S-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.