T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

X-A16-24S

$1742.90

Доступный балл: 1743 Балл Подарочный балл: 1742 Балл

参数 :
  • X-A16-24S KV35+24S FOC 260A
Число покупки :

$1742.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

X-A16-24S

Предпочтительные решения для коаксиальных мультироторных дронов с взлетным весом от 220 кг до 240 кг

X-A16-24S Модульная система питания
X-A16-24SДвигатель
24SFOC 260AЭлектронный регулятор
EFZ6324Пропеллер

Рекомендуемая конфигурация

Монтажный объем

140~160kgЧетырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений

Монтажный объем

250~280kgШестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений

Взлетная масса

220~240kgЧетырехосевой мультироторный БПЛА

Взлетная масса

330~360kgШестиосевой мультироторный дрон
Инженерный чертеж

X-A16-24S-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиX-A16-24S KV35Применимый диаметр углеродной трубки80mm
Конфигурация
пакета
A16-24S (Двигатель)+24S FOC 260A (Электронный регулятор)+EFZ6324 (Пропеллер)

Материал проволоки,

количество проволоки, цвет

Шнур питания: 8 # AWG
Красный Черный
Сигнальная линия: экранированная
проволока 5+1
Рекомендуемые
аккумуляторы
24~28S (LiPo)Длина проволоки2400±5mm
Номинальное
растягивающее
усилие одной оси
55~60kgВес всей машины, включая провода
(включая Blade)
13180±2%g
Номинальный эффект
растягивающего
усилия
7.2g/W (55kg)Уровень защитыIPX5
Максимальное
тяговое усилие
132kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора155*23.5mmKV35
Параметры ESC
Диапазон хода
дроссельной
заслонки
1100~1940usМаксимальное напряжение126V
Способ связиDRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток
(кратковременный)
260A
(Открытая среда и
температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические
характеристики
и модели
EFZ6324
(Складной пропеллер из углеродного волокна)
Длина проволоки63 дюйм (1600.2mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряже-
ние
(В)
Точка
дросселя
Ток
(A)
Натяже-
ние
(г)
Крутящий
момент
(N·m)
Скорость
вращения
(RPM)
КПД
двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие (г/Вт)Температура
двигателя
(℃)
X-A16-24S KV35
+
24S FOC 260A
+
EFZ6324
9230%9.241330810.7573997.7315.6389
(температура
окружающей среды: 25)
35%17.612009015.9890095.8012.38
40%27.772760921.93105394.4410.79
45%42.663623828.63120191.579.22
50%57.614562036.03134190.268.59
55%82.745563344.06147789.757.30
60%104.086581952.33160489.646.86
65%133.977655961.03172889.426.20
70%165.648764169.99184388.405.74
75%202.789897279.20195486.735.30
80%239.9810981988.21205885.934.96
85%272.5311854795.32213484.814.72
90%306.62126717101.98220083.124.48
95%332.53131956106.75224481.864.31
100%342.59132510106.85224579.564.20
Внимание: Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную
интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

X-A16-24S-line-ru.jpg

Список упаковки

X-A16-24S-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.