T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

X-A16L-24S

$2019.00

Доступный балл: 2019 Балл Подарочный балл: 2019 Балл

参数 :
  • X-A16L KV35+24S FOC 260A
  • X-A16L KV35+24S FOC 260A+EFZ63
Число покупки :

$2019.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

X-A16 L-24S

Предпочтительные решения для коаксиальных мультироторных дронов с взлетным весом от 280 кг до 300 кг

X-A16 L-24S Модульная система питания
X-A16 L-24SДвигатель
24SFOC 260AЭлектронный регулятор
EFZ6324Пропеллер

Рекомендуемая конфигурация

Монтажный объем

200~220kgЧетырехосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений

Монтажный объем

340~370kgШестиосевой сельскохозяйственный дрон для защиты растений

Взлетная масса

280~300kgЧетырехосевой мультироторный БПЛА

Взлетная масса

420~450kgШестиосевой мультироторный дрон
Инженерный чертеж

X-A16L-24S-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Название моделиX-A16 L-24S KV35Применимый диаметр углеродной трубки80mm
Конфигурация
пакета
A16 L-24S (Двигатель)+24S FOC 260A (Электронный регулятор)+EFZ6324 (Пропеллер)

Материал проволоки,

количество проволоки, цвет

Шнур питания: 8 # AWG
Красный Черный
Сигнальная линия: экранированная
проволока 5+1
Рекомендуемые
аккумуляторы
24~28S (LiPo)Длина проволоки2400±5mm
Номинальное
растягивающее
усилие одной оси
70~75kgВес всей машины, включая провода
(включая Blade)
15100±2%g
Номинальный эффект
растягивающего
усилия
6.6g/W (70kg)Уровень защитыIPX5
Максимальное
тяговое усилие
156kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора155*35mmKV35
Параметры ESC
Диапазон хода
дроссельной
заслонки
1100~1940usМаксимальное напряжение126V
Способ связиDRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток
(кратковременный)
260A
(Открытая среда и
температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические
характеристики
и модели
EFZ6324
(Складной пропеллер из углеродного волокна)
Длина проволоки63 дюйм (1600.2mm)
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряже-
ние
(В)
Точка
дросселя
Ток
(A)
Натяже-
ние
(г)
Крутящий
момент
(N·m)
Скорость
вращения
(RPM)
КПД
двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие (г/Вт)Температура
двигателя
(℃)
X-A16 L-24S KV35
+
24S FOC 260A
+
EFZ6324
9330%14.011660113.2482287.8712.8089
(температура
окружающей среды: 25)
35%25.972528419.99100787.6710.52
40%41.203505227.50117989.009.19
45%61.064584436.00134589.668.11
50%82.705773045.33150191.067.54
55%112.396946754.86164490.776.67
60%145.338196664.74178189.736.09
65%178.729426074.59190689.945.70
70%217.7610651984.67202388.955.28
75%255.5811863294.97212989.465.01
80%296.81130061104.98222689.034.73
85%333.48141077114.14231489.584.57
90%376.99151334123.38239388.564.34
95%402.44156782129.48243488.544.21
100%407.72156970129.44243887.524.16
Внимание: Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную
интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

X-A16L-24S-line-ru.jpg

Список упаковки

X-A16-L-24S-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.