T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

XU10-X

$481.90

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 481 Балл

Направление :
  • CW
  • CCW
Параметры  :
  • XU10-X KV100+ALPHA 60A 12S
Число покупки :
Рекомендуется

$481.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

XU10

НОВАЯ МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Это модульная силовая установка, специально разработанная для профессиональных мультироторных дронов. Интегрированная силовая установки (Мотор+FOC+ESC)

XU10

Двигатель

XU10 KV100

Электронный регулятор

ALPHA 60A 12S V1.2

Полимерный пропеллер

G28*9.2 / G29*9.5 / G30*10.5

XU10

Повышенная ремонтоприго-дность низкие эксплу-атационные расходы

Беспаячное подключение моторов и ESC ускоряет сборку и упрощает обслуживание.

XU10

Интеллектуальный и высокоэффективный

Серия X применяет электронный регулятор на основе схемы привода FOC (синусоида). Интеллектуальные алгоритмы обеспечит эффективное, точное и стабильное управление двигателем, потребности применений в различных отраслях промышленности.(Доступны ESC T-MOTOR с прямоугольным управляющим сигналом)

XU10

Высокая скорость вращения и эффективность, сильное натяжение

X•carbon - полимерный складной пропеллер с высокой эффективностью и скоростью вращения, сильного натяжения, который разработает командой T-MOTOR патентными технологиями.(стандартная конфигурация: пропеллер X·carbon, может подбирать другие пропеллера T-MOTOR )

XU10

Настройка цвета подсветки

Бесконтактный сенсор для переключения подсветки Меняйте цвета, не прикасаясь к мотору

XU10

Простая установка

Закупка и немедленное использование без сложной установки

XU10

Соединитель

Специально разработанный позолоченный разъем питания. Превосходная проводимость тока (номинальная нагрузка 40 А). Исключительная прочность.

Инженерный чертеж

XU10-X.png

Основные параметры Экспорт в Excel
типXU10-X KV100Длина провода630mm
Размер144.3*98.6*75.4mmВес(спроводом)705g
Структура плюсапаза36N42PДиаметр вала15mm
Ток холостого хода(24В)\1.1AНоминальное рабочеенапряжение (LiPo)12S
Максимальный ток (180 с)30AЭлектронный регуляторрекомендацииALPHA 60A 12S V1.2
Максимальная мощность (180 с)1400WПропеллера
рекомендации
G28*9.2/G29*9.5/G30*10.5
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряжение(В)Пропел
лер
Точка
дросселя
Натяжение (г)Крутящий момент (Н·м)Ток (A)Скорость вращения (RPM)Входная мощность (Вт)Эффек
силы
(г / Вт)
Температура
двигателя
(℃)
XU10-X
KV100(Alpha 60A 12S V1.2)
12S(48V)T-MOTOR
G28*9.2
40%15650.512.43162511613.4168
(температура
окружающей
среды:
25)
45%19520.633.22180815412.65
50%23940.774.18199120011.95
55%28550.915.29217225311.27
60%33451.066.59234931510.60
65%38511.228.03252538410.04
70%43761.399.6726974629.47
75%49811.5811.6128645549.00
80%55961.7713.7030296538.57
85%62261.9716.0331897638.16
90%68862.1718.5533458827.81
95%74942.3620.9934829967.52
100%78102.4622.26354210567.40
XU10-X
KV100(Alpha 60A 12S V1.2)
12S(48V)T-MOTOR
G29*9.5
40%18200.632.84161613613.3872
(температура
окружающей
среды:
25)
45%22740.773.76179618012.60
50%27680.944.91197423511.76
55%33031.116.23215129811.07
60%38771.37.77232637210.43
65%44811.59.5624934579.81
70%51011.711.5726575529.24
75%57691.9213.7828196578.78
80%64612.1416.2529757748.35
85%71592.3718.9031258987.97
90%78552.621.75327010327.61
95%84662.824.45339411597.31
100%87802.925.87345412257.17
XU10-X
KV100(Alpha 60A 12S V1.2)
12S(48V)T-MOTOR
G30*10.5
40%21820.773.37159816113.5278
(температура
окружающей
среды:
25)
45%26790.944.48177321412.51
50%32761.145.84194627911.74
55%38821.357.40211635410.98
60%44741.569.24228544110.15
65%51771.811.3224445409.59
70%59212.0513.7526006559.04
75%66772.3116.3527507788.59
80%74132.5719.1728949108.15
85%81582.8222.17303210517.77
90%89023.0825.40316312017.41
95%95753.3128.36327113397.15
100%98953.4229.93332314127.01
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми
данными других типов, только для справки)