T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

XU8XL-X

$452.90

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 452 Балл

Направление :
  • CW
  • CCW
Параметры  :
  • XU8XL-X KV100+ALPHA 60A 12S
Число покупки :
Рекомендуется

$452.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

XU8XL

НОВАЯ МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Это модульная силовая установка, специально разработанная для профессиональных мультироторных дронов. Интегрированная силовая установки (Мотор+FOC+ESC)

XU8XL

Двигатель

XU8XL KV100

Электронный регулятор

ALPHA 60A 12S V1.2

Полимерный пропеллер

MF28*15 / MF30*16

XU8XL

Повышенная ремонтоприго-дность низкие эксплу-атационные расходы

Беспаячное подключение моторов и ESC ускоряет сборку и упрощает обслуживание.

XU8XL

Интеллектуальный и высокоэффективный

Серия X применяет электронный регулятор на основе схемы привода FOC (синусоида). Интеллектуальные алгоритмы обеспечит эффективное, точное и стабильное управление двигателем, потребности применений в различных отраслях промышленности.(Доступны ESC T-MOTOR с прямоугольным управляющим сигналом)

XU8XL

Высокая скорость вращения и эффективность, сильное натяжение

X•carbon - полимерный складной пропеллер с высокой эффективностью и скоростью вращения, сильного натяжения, который разработает командой T-MOTOR патентными технологиями.(стандартная конфигурация: пропеллер X·carbon, может подбирать другие пропеллера T-MOTOR )

XU8XL

Настройка цвета подсветки

Бесконтактный сенсор для переключения подсветки Меняйте цвета, не прикасаясь к мотору

XU8XL

Простая установка

Закупка и немедленное использование без сложной установки

XU8XL

Соединитель

Специально разработанный позолоченный разъем питания. Превосходная проводимость тока (номинальная нагрузка 40 А). Исключительная прочность.

Инженерный чертеж

XU8XL-X.png

Основные параметры Экспорт в Excel
типXU8XL-X KV100Длина провода610mm
Размер134.9*87.8*72.8mmВес(с проводом)615g
Структура плюсапаза36N42PДиаметр вала8mm
Ток холостого хода(24В)\1.0AНоминальное рабочеенапряжение (LiPo)12S
Межфазноесопротивление85mΩЭлектронный регуляторрекомендацииALPHA 60A 12S V1.2
Максимальныйток (180 с)40AПропеллерарекомендацииMF2815/MF3016
Максимальнаямощность (180 с)1600W

Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряжение(В)Пропел
лер
Точка
дросселя
Натяжение (г)Крутящий момент (Н·м)Ток (A)Скорость вращения (RPM)Входная мощность (Вт)Эффек
силы
(г / Вт)
Температура
двигателя
(℃)
XU8XL-X
KV100
(ALPHA 60A 12S V1.2)
48VT-MOTOR
MF28*15
40%20230.713.25165615612.9948
(температура
окружающей
среды:
25)
45%25210.874.36183920912.08
50%30571.055.69202127311.22
55%36571.257.30220534910.47
60%42801.469.1323814379.80
65%49471.6811.2225555369.23
70%56251.9113.6027266498.67
75%63522.1516.2628937758.20
80%70942.419.3230609197.72
90%86252.9226.09337012366.98
100%98693.3432.25360015236.48
XU8XL-X
KV100
(ALPHA 60A 12S V1.2)
48VT-MOTOR
MF30*16
40%23420.853.76164018012.9952
(температура
окружающей
среды:
25)
45%29041.055.06181924211.98
50%35291.266.68199832011.04
55%41981.508.56217340910.26
60%49191.7410.7223455129.61
65%56862.0013.1925126299.04
70%64672.2715.9826757618.50
75%72772.5519.0928379078.02
80%81102.8422.53299210697.59
90%97473.4130.12328114236.85
100%110633.8536.78349117316.39
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 75%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми
данными других типов, только для справки)