T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

XU8XXL-X

$467.90

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 467 Балл

Направление :
  • CW
  • CCW
Параметры  :
  • XU8XXL-X KV100+ALPHA 60A 12S
Число покупки :
Рекомендуется

$467.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

XU8XXL

НОВАЯ МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Это модульная силовая установка, специально разработанная для профессиональных мультироторных дронов. Интегрированная силовая установки (Мотор+FOC+ESC)

XU8XXL

Двигатель

XU8XXL KV100

Электронный регулятор

ALPHA 60A 12S V1.2

Полимерный пропеллер

MF28*15 / MF30*16

XU8XXL

Повышенная ремонтоприго-дность низкие эксплу-атационные расходы

Беспаячное подключение моторов и ESC ускоряет сборку и упрощает обслуживание.

XU8XXL

Интеллектуальный и высокоэффективный

Серия X применяет электронный регулятор на основе схемы привода FOC (синусоида). Интеллектуальные алгоритмы обеспечит эффективное, точное и стабильное управление двигателем, потребности применений в различных отраслях промышленности.(Доступны ESC T-MOTOR с прямоугольным управляющим сигналом)

XU8XXL

Высокая скорость вращения и эффективность, сильное натяжение

X•carbon - полимерный складной пропеллер с высокой эффективностью и скоростью вращения, сильного натяжения, который разработает командой T-MOTOR патентными технологиями.(стандартная конфигурация: пропеллер X·carbon, может подбирать другие пропеллера T-MOTOR )

XU8XXL

Настройка цвета подсветки

Бесконтактный сенсор для переключения подсветки Меняйте цвета, не прикасаясь к мотору

XU8XXL

Простая установка

Закупка и немедленное использование без сложной установки

XU8XXL

Соединитель

Специально разработанный позолоченный разъем питания. Превосходная проводимость тока (номинальная нагрузка 40 А). Исключительная прочность.

Инженерный чертеж

XU8XXL-X.png

Основные параметры Экспорт в Excel
типXU8XXL-X KV100Длина провода610mm
Размер150.9*87.8*82.9mmВес(с проводом)705g
Структура плюса паза36N42PДиаметр вала8mm
Ток холостого хода (24В)\1.4AНоминальное рабочеенапряжение (LiPo)12S
Межфазное сопротивление65mΩУровень пылезащиты,гидроизоляцииIP45
Максимальныйток (180 с)52AЭлектронный регуляторрекомендацииALPHA 60A 12S V1.2
Максимальнаямощность (180 с)2000WПропеллерарекомендацииMF3016
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типНапряжение(В)Пропел
лер
Точка
дросселя
Натяжение (г)Крутящий момент (Н·м)Ток (A)Скорость вращения (RPM)Входная мощность (Вт)Эффек
силы
(г / Вт)
Температура
двигателя
(℃)
XU8XXL-X
KV100
(ALPHA 60A 12S V1.2)
48VT-MOTOR
MF30*16
40%30201.15.23178025012.0658
(температура
окружающей
среды:
25)
45%37451.367.08197533911.06
50%45281.639.30216744510.19
55%53971.9311.9523555709.47
60%62981.9315.0125417158.81
65%72752.5918.5827268838.23
70%82792.9422.63290210747.71
75%92883.327.08307512817.25
80%103283.6832.10324415156.82
90%124274.4243.24355520276.13
100%137264.8550.95373423785.77
Внимание:Температура двигателя, который работает за 10 минут при дросселе 75%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми
данными других типов, только для справки)