T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

AX335-B

¥699.00

可用积分: 699 积分 赠送积分: 699 积分

购买数量 :

¥699.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

AX系列 无刷电机

专为固定翼巡飞飞行器打造的动力系统。

根据内置和外置设计不同接口,内置后出轴和外置桨座的设计,具备优秀的抗冲击和抗过载能力等特点。可为多种巡飞器提供稳定而高效的动力支持。

基本参数
产品推荐使用方案

    • 产品型号:

    • AX335-B

    • KV值:

    • KV425

    • 重量:

    • 260g

    • 使用电压:

    • 6-8S

    • 推荐螺旋桨:

    • 12-13寸

    • 额定功率:

    • 700W

    • 推荐起飞重量:

    • 2-3kg

    • 最大功率:

    • 1500W

    • 最大拉力:

    • 1.6kg

高效散热

确保设备稳定运行,采用倾斜镂空设计,加速空气进入,优化散热效果,有效降温。

具备抗震和超负荷能力

保障高过载下电机正常运行的军工级漆包线与大尺寸轴承设计。

modularization and  technology
工程图

工程图.jpg

基础参数 导出Excel
测试型号KV425重量260g
电机尺寸Φ39*76.5mm含线内阻50mΩ
引线规格漆包线*120mm槽极12N14P
轴径IN:5 OUT:5电池(Lipo) /电压推荐6S-8S
空载电流(10V)1.7A最大电流(180s)60A
最大持续功率(180s)334W电调/螺旋桨推荐60A(6S)/60A(8S)/12*20
测试参数 导出Excel
型号桨油门点电压
(V)
电流
(A)
功率
(W)
转速扭矩
(N*m)
拉力
(g)
力效
(G/W)
电机温度
(℃)

AX335-B

KV425

12*2040%22.173.2471.8231310.1612022.8296
45%22.154.4097.5235050.2002552.62
50%22.135.97132.1539020.2523082.33
55%22.107.74171.1342720.3003802.22
60%22.089.44208.4745990.3454322.07
65%22.0411.45252.3348960.3934931.95
70%22.0113.53297.7851980.4385511.85
75%21.9716.48362.0355660.5026291.74
80%21.9219.42425.5658800.5597021.65
90%21.8126.41575.9365090.6798561.49
100%21.6635.69773.1371630.82510451.35
12*2040%29.565.25155.1341230.2883412.20197
45%29.527.08208.8945620.3464192.01
50%29.499.18270.6749790.4135071.87
55%29.4611.36334.5153750.4755911.77
60%29.4213.93409.6757520.5446721.64
65%29.3517.90525.4162600.6427951.51
70%29.2922.13648.0967030.7409211.42
75%29.2226.73781.0771310.83310401.33
80%29.1531.00903.7875030.91911541.28
90%28.9841.871213.3582421.10813891.14
100%28.7655.451594.8489851.31116471.03
注意:电机温度为100%油门下电机运行1分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

中.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com