T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

U13Ⅱ KV130

¥2609.00

可用积分: 2609 积分 赠送积分: 2609 积分

• 支持电压10-14S
• 最大拉力24.3kg
• 推荐搭配T-MOTOR G32*11英寸一体碳纤桨和T-MOTOR ALPHA 120A 12S电调
• 无故障工作1000小时,从容飞行1500架次
参数 :
购买数量 :

¥2609.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

T-MOTOR U13Ⅱ直流无刷电机专为大动力及工业应用多旋翼无人机设计,有KV65/KV130两个KV值可供选配。选用定制的进口耐高温铜线绕制,使电流更快通过,提升电机的响应速度,同时大幅降低电机铜损,使电机的发热量降低30%;;根据电机轴向径向工况受力仿真分析,选用特殊定制的进口轴承,正常使用寿命达1000小时以上,让您的飞行器从容飞行1500架次(40分钟每次)!同时采用经过特殊防锈技术处理及48小时盐雾试验的全新设计铁芯,提高满槽率,降低电机自重,最大拉力从17.4kg提升到28.7kg提升近65%,让飞行器的有效荷载大幅提升!

●  U13Ⅱ KV65支持电压22-25S,U13Ⅱ KV65最大拉力28.7kg;
●  U13Ⅱ KV130支持电压10-14S,U13Ⅱ KV130最大拉力24.3kg;
●  负载无故障工作时间达1000小时,从容飞行1500架次;
●  U13Ⅱ KV65推荐搭配G32*11英寸一体碳纤桨和ALPHA 60A 24S电调
●  U13Ⅱ KV130推荐搭配G32*11英寸一体碳纤桨和ALPHA 120A 12S电调

工程图

U13Ⅱ.jpg

基础参数 导出Excel
测试型号KV130重量(含线)990g
电机尺寸Φ100*60mm相间内阻18mΩ
引线规格漆包线100mm槽极36N42P
轴径15mm工作额定电压(Lipo)10-14S
空载电流(18V)3.6A最大电流(180s)118A
最大持续功率(W)1478W
测试型号KV65重量(含线)975g
电机尺寸Φ100*60mm相间内阻73mΩ
引线规格漆包线100mm槽极36N42P
轴径15mm工作额定电压(Lipo)22-25S
空载电流(18V)1.7A最大电流(180s)68A
最大持续功率(W)1854W
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
桨油门点拉力
(g)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(G/W)
电机温度
(℃)
U13 Ⅱ
KV130
48T-MOTOR
G32*11”CF
50%77003.120.4026129797.86132

(环境温度:
24℃)

55%10000430.80300014786.76
60%115004.738.40321518436.24
65%135005.546.70342822426.02
75%167006.965.40383231395.32
85%197008.183.70416440184.9
100%2430010117.90460956594.29
注意:电机温度为100%油门下电机运行5分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)

U13 II
KV65

99.51G30*10.540%79753.310.8267910797.497℃
99.4745%87843.712.5282312437.1
99.4450%97594.114.4296414316.8
99.3955%108964.416.3310616226.7
99.3360%118794.718.5323518386.5
99.2865%130785.021.3340621106.2
99.2170%145005.624.4357124206.0
99.1175%159716.228.3376928095.7
99.0280%176757.033.1396432785.4
98.7990%215228.544.1434243554.9
98.54100%247449.754.7465453894.6
99.44G32*1140%85853.511.7248511617.4115℃
99.4045%96713.913.8263913747.0
99.3650%107144.316.0277715896.7
99.2955%118714.718.7292218546.4
99.2360%131285.221.4305521256.2
99.1565%147985.925.3323525125.9
99.0670%164396.629.8341429555.6
98.9375%183807.434.9359634505.3
98.7880%208898.342.1380341565.0
98.5390%249829.954.7412553924.6
98.22100%2871111.468.5439767274.3
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

U13II中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com