T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

A12L-18S

¥1959.00

可用积分: 1900 积分 赠送积分: 1959 积分

参数 :
  • A12L KV70+18S FOC 150A
  • A12L KV70+18S FOC 150A+MF4315P
购买数量 :

¥1959.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

A12L-18S
模块化动力系统
 A12L-18S
A12L-18S
电机/MOTOR
18S FOC 150A
电调/ESC
MF4315P
桨叶/PROPELLER
A12L-18S推荐方案
挂载容积
30L
四轴农业植保无人机
挂载容积
40L
六轴农业植保无人机
起飞重量
60~72kg
四轴多旋翼无人机
起飞重量
90~108kg
六轴多旋翼无人机
工程图

       A12Ldraw_cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称A12L KV70适用碳管直径50mm
套装配置A12L-18S (电机)+18S FOC 150A (电调)+
MF4315P (螺旋桨)
线材质、线号、颜色电源线:10#AWG红黑
信号线:5P特氟龙线
推荐电池14~18S (LiPo)线长1700±5mm
单轴额定拉力15~18kg整机含引线重量2400±2%g (含桨叶)
额定拉力力效8.8g/W (16.2kg)防护等级IPX6
最大拉力38.5kg使用环境温度-20~55℃
最大持续功率2400W
电机参数
定子尺寸111*18mmKV70
电调参数
油门行程范围1100~1940us最大电压76V
通讯方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
150A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC无
桨叶参数
规格型号MF4315P(聚合物折叠桨)长度43英寸 (1090.7mm)
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点电流
(A)
拉力
(g)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
A12L KV70
+
18S FOC 150A
+
MF4315P
6930%6.8760902.98129685.4012.90165
(环境温度: 34.2)
35%10.4283334.01151888.6011.60
40%15.06108905.19172890.2010.50
45%20.55134926.41192691.309.50
50%26.81162177.68210691.408.80
55%34.19191419.00230492.008.10
60%42.022200110.29245491.207.60
65%50.392451411.49263490.907.00
70%59.132706712.68276690.006.60
75%68.632956913.89289888.906.20
80%78.263199614.98302787.905.90
85%88.713430616.06315086.505.60
90%96.273590016.73322585.105.40
95%103.593734617.36330084.005.20
100%109.883858817.90336583.305.10
注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

负载曲线图

A12L-18S-line-cn.jpg

包装清单

 A12L-18S-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com