T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

AT2308 长轴

¥209.00

可用积分: 209 积分 赠送积分: 209 积分

• 包装重量:120g,外盒尺寸:105*65*50mm
KV :
  • KV1450
  • KV2600
购买数量 :

¥209.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

基础参数 导出Excel
测试型号长轴KV1450重量(含线)47g
电机尺寸Φ28.8*40.5mm相间内阻90mΩ
引线规格22#AWG 100mm槽极12N14P
轴径IN:4mm
OUT:4mm
工作额定电压(Lipo)2-4S
空载电流(10V)0.8A最大电流(180s)23A
最大持续功率87W推荐搭配/
测试型号长轴KV2600重量(含线)48g
电机尺寸Φ28.8*40.5mm相间内阻28mΩ
引线规格22#AWG 100mm槽极12N14P
轴径IN:4mm
OUT:4mm
工作额定电压(Lipo)2-4S
空载电流(10V)1.8A最大电流(180s)28A
最大持续功率141W推荐搭配/
测试参数 导出Excel
型号桨油门点电压
(V)
电流
(A)
功率
(W)
转速扭矩
(N*m)
拉力
(g)
力效
(G/W)
电机温度
(℃)
AT2308
长轴
KV1450
APC 8*640%11.324.2147.4759900.0492946.1953
(环境温度:/)
45%11.314.9756.0563470.0553335.93
50%11.295.7865.1366990.0603715.69
55%11.266.7976.3371080.0684195.48
60%11.247.9589.1275860.0744815.39
65%11.219.27103.6579780.0835545.34
70%11.1810.57117.9783430.0916075.15
75%11.1412.11134.7387090.1006664.94
80%11.0913.98154.8990990.1107304.72
90%11.0017.98197.6197370.1288434.27
100%10.9719.07209.0798580.1328674.15
APC 9*640%11.424.3349.3852720.0543286.6479
(环境温度:/)
45%11.405.2259.3456310.0623776.36
50%11.386.4272.8560540.0724456.11
55%11.357.6886.9764740.0815185.96
60%11.319.29104.9469040.0925965.68
65%11.2710.95123.4472650.1036675.40
70%11.2312.74142.9676040.1137425.19
75%11.1914.48161.7879080.1238074.99
80%11.1516.46183.2781730.1348734.76
90%11.0420.83229.7286810.15410074.38
100%11.0022.42246.3588270.15910454.24
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
AT2308
长轴
KV2600
APC 6*440%11.209.08101.56142400.0434324.2549
(环境温度:/)
45%11.1610.29114.80149810.0484754.14
50%11.1211.62129.07156450.0535184.01
55%11.0912.80141.78161980.0575573.93
60%11.0614.02154.91165800.0615963.85
65%11.0215.26167.99172300.0656323.76
70%10.9916.46180.71176650.0696693.70
75%10.9517.73194.07181470.0737043.63
80%10.9019.73214.93188350.0797603.53
90%10.7325.03268.46202490.0948923.32
100%10.6526.89286.24206900.0999303.25
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

   

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com