T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

AT2312 长轴

¥239.00

可用积分: 239 积分 赠送积分: 239 积分

• 包装重量:130g,外盒尺寸:105*65*50mm
KV :
  • KV1150
  • KV1400
购买数量 :

¥239.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

工程图.jpg

基础参数 导出Excel
测试型号长轴KV1150重量(含线)60g
电机尺寸Φ28.4*44.5mm相间内阻75mΩ
引线规格22#AWG 100mm槽极12N14P
轴径IN:4mm
OUT:4mm
工作额定电压(Lipo)2-4S
空载电流(10V)0.85A最大电流(180s)25A
最大持续功率(180s)104W推荐搭配/
测试型号长轴KV1400重量(含线)60g
电机尺寸Φ28.4*44.5mm相间内阻55mΩ
引线规格22#AWG 100mm槽极12N14P
轴径IN:4mm
OUT:4mm
工作额定电压(Lipo)2-4S
空载电流(10V)1.1A最大电流(180s)30A
最大持续功率(180s)112W推荐搭配/
测试参数 导出Excel
型号桨油门点电压
(V)
电流
(A)
功率
(W)
转速扭矩
(N*m)
拉力
(g)
力效
(G/W)
电机温度
(℃)
AT2312
长轴
KV1150
APC 8*640%14.965.2678.5772130.0724485.7074

(环境温度:

/)

45%14.946.1090.8776860.0795095.61
50%14.937.04104.9380930.0885755.48
55%14.918.03119.6184610.0966345.30
60%14.909.17136.4888080.1066925.07
65%14.8610.32153.0491860.1157544.93
70%14.8311.60171.9295540.1268214.78
75%14.7713.60200.64100690.1419074.52
80%14.6915.88233.04104790.15710054.31
90%14.5921.03306.57112050.19011813.85
100%14.5322.44326.02114000.19712223.75
APC 9*640%11.453.9044.5352390.0533297.3853

(环境温度:

/)

45%11.444.5852.3355540.0613717.08
50%11.425.3260.5958670.0684186.90
55%11.406.1169.5362110.0754746.84
60%11.386.9278.6365080.0825296.73
65%11.368.1192.0068850.0925986.50
70%11.329.55108.0672580.1036776.26
75%11.2910.88122.6875950.1137426.05
80%11.2512.58141.4079870.1268175.78
90%11.1616.45183.4886650.1519765.32
100%11.1218.03200.4389600.16010295.14
APC 10*4.740%11.314.2648.0045370.0654168.6771

(环境温度:

/)

45%11.265.1057.2548180.0744768.31
50%11.276.1769.4051470.0855487.90
55%11.177.4482.9254890.0976257.54
60%11.199.05101.2358600.1127137.05
65%11.1210.80119.9361890.1268046.70
70%11.0612.66139.7964930.1408886.35
75%10.9914.59160.1967770.1549716.06
80%10.9316.71182.4170550.16710545.78
90%10.8121.36230.8275480.19412115.25
100%10.7822.63243.9276560.19912445.10
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
AT2312
长轴
KV1400
APC 8*640%11.175.8565.1967090.0623765.7742

(环境温度:

/)

45%11.126.7574.9470750.0694225.63
50%11.167.7586.3275310.0764805.56
55%11.138.8297.9178700.0835335.46
60%11.109.91109.8881790.0905925.39
65%11.0611.16123.2985300.0986485.26
70%11.0312.52137.8888250.1067035.10
75%10.9614.37157.3792380.1177774.94
80%10.9216.62181.3897310.1308534.70
90%10.8121.79235.27105300.15510094.29
100%10.7723.34251.15107090.16110504.18
APC 9*640%11.416.1569.9659840.0704406.3065

(环境温度:

/)

45%11.387.2282.0763920.0785116.23
50%11.368.4095.2267130.0875695.98
55%11.329.94112.4271310.0986435.72
60%11.2811.74132.1275370.1107255.49
65%11.2313.75154.2078980.1238115.26
70%11.1915.75176.0282920.1378965.09
75%11.1417.93199.5286460.1509784.90
80%11.0720.52227.0490150.16410654.69
90%10.9126.10284.4396460.19012224.30
100%10.8228.58309.0698510.19912784.13
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

       中.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com