T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

AT2820 长轴

¥399.00

可用积分: 399 积分 赠送积分: 399 积分

• 包装重量:240g,外盒尺寸:105*65*50mm
KV :
  • KV880
  • KV1050
  • KV1250
购买数量 :

¥399.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

工程图.jpg

基础参数 导出Excel
测试型号长轴KV880重量(含线)139g
电机尺寸Φ35.2*63.5mm相间内阻39mΩ
引线规格漆包线100mm槽极12N14P
轴径IN:5mm
OUT:5mm
工作额定电压(Lipo)3-4S
空载电流(10V)1.6A最大电流(180s)45A
最大持续功率132W推荐搭配/
测试型号长轴KV1050重量(含线)139g
电机尺寸Φ35.2*63.5mm相间内阻28mΩ
引线规格漆包线100mm槽极12N14P
轴径IN:5mm
OUT:5mm
工作额定电压(Lipo)3-4S
空载电流(10V)2.0A最大电流(180s)65A
最大持续功率173W推荐搭配/
测试型号长轴KV1250重量(含线)141g
电机尺寸Φ35.2*63.5mm相间内阻16mΩ
引线规格漆包线100mm槽极12N14P
轴径IN:5mm
OUT:5mm
工作额定电压(Lipo)3-4S
空载电流(10V)2.7A最大电流(180s)70A
最大持续功率249W推荐搭配/
测试参数 导出Excel
型号桨油门点电压
(V)
电流
(A)
功率
(W)
转速扭矩
(N*m)
拉力
(g)
力效
(G/W)
电机温度
(℃)
AT2820
长轴
KV880
APC
11*7
40%15.158.76132.7959810.1528566.4491

(环境温度:

/)

45%15.1210.26155.2263330.1719556.15
50%15.1011.91179.7566750.19010645.92
55%15.0713.53203.9369900.20911625.70
60%15.0415.15227.8572550.22712665.56
65%15.0017.47261.9975960.24513905.30
70%14.9620.06300.0279750.27815435.14
75%14.9123.03343.2883300.31217074.97
80%14.8426.77397.3087090.34818934.77
90%14.7035.62523.4794480.41522754.35
100%14.6439.03571.3096850.44323624.13
APC
12*6
40%15.158.88134.4357380.1579467.04HOT
45%15.1210.58159.9561140.17610776.73
50%15.0912.29185.4864610.19511946.44
55%15.0614.01211.0367340.21513206.25
60%15.0315.95239.6670330.24214376.00
65%14.9818.74280.6774220.27016165.76
70%14.9321.84326.0278010.30317935.50
75%14.8725.25375.3681410.33719925.31
80%14.8029.60438.0185140.38222305.09
90%14.6637.97556.4391740.44425964.67
100%14.5942.00612.7194130.47227554.50
APC
13*6.5
40%11.416.5975.2241680.1046428.5381

(环境温度:

/)

45%11.397.8889.7444410.1147368.21
50%11.369.29105.5446920.1328317.87
55%11.3410.67120.9849510.1489237.63
60%11.3112.23138.3752110.16710267.42
65%11.2814.17159.8255240.18911437.15
70%11.2316.88189.6658620.21613036.87
75%11.1819.77221.1761620.24514506.56
80%11.1422.83254.2564640.27416146.35
90%11.0229.90329.3870180.33219225.84
100%10.9732.73359.0972250.34920395.68
APC
14*7
40%11.397.1281.1538560.1357088.7394

(环境温度:

/)

45%11.378.3795.1940900.1517968.36
50%11.359.86111.9243260.1729008.04
55%11.3211.67132.0445570.19710237.75
60%11.2714.49163.3349050.22911887.27
65%11.2217.27193.8252380.25913416.92
70%11.1720.42228.1655150.29215046.59
75%11.1124.03266.9558070.32616786.29
80%11.0428.30312.3860930.36518645.97
90%10.9136.09393.8765340.42421545.47
100%10.8639.48428.6366910.44722695.29
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
AT2820
长轴
KV1050
APC
11*5.5
40%15.1011.63175.5870440.16810455.9596

(环境温度:

/)

45%15.0613.78207.5774540.19211845.71
50%15.0216.06241.2678360.21313145.44
55%14.9818.36275.0781610.23514485.27
60%14.9420.74309.9484830.25315775.09
65%14.9122.92341.6087410.27716994.97
70%14.8525.91384.8090930.30218474.80
75%14.7830.29447.7195480.34320704.62
80%14.7134.91513.4699760.37922664.41
90%14.5345.49661.09107260.45926914.07
100%14.4252.39755.33110480.50228603.79
APC
11*8
40%15.0812.57189.5563160.19710345.46HOT
45%15.0315.40231.5267750.22811905.14
50%14.9917.93268.7171620.25413244.93
55%14.9420.73309.7474520.28214764.77
60%14.8923.85355.0978260.31116154.55
65%14.8227.90413.5582470.34717894.33
70%14.7731.10459.3485700.37519314.20
75%14.6836.36533.7889980.41921354.00
80%14.5942.03613.1394050.46023313.80
90%14.3954.37782.26100430.54726953.45
100%14.2860.78867.87103560.58128233.25
APC
12*6
40%11.358.84100.3651870.1297657.6282

(环境温度:

/)

45%11.3210.43118.0754760.1478647.32
50%11.2912.23138.1457900.1659697.01
55%11.2613.94156.9660950.18110646.78
60%11.2315.61175.3563440.19711616.62
65%11.2017.40194.9766090.21212496.41
70%11.1620.23225.7269630.23713996.20
75%11.1123.16257.2172540.26215395.98
80%11.0427.34301.7576360.29717395.76
90%10.9035.69389.1882690.35620775.34
100%10.8340.02433.5385490.38522155.11
APC
13*6.5
40%11.349.19104.2246240.1478097.7697

(环境温度:

/)

45%11.3111.11125.6349540.1689317.41
50%11.2713.29149.8452680.19110637.10
55%11.2415.42173.2855080.21411926.88
60%11.2117.51196.2357880.23513036.64
65%11.1421.32237.4261610.26814876.26
70%11.0824.78274.5764700.30116676.07
75%11.0128.76316.7668140.32918335.79
80%10.9433.15362.7171400.36320075.53
90%10.7843.09464.6077060.42523515.06
100%10.7147.69510.5579380.45524964.89
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
AT2820
长轴
KV1250
APC
9*6
40%15.0215.68235.5890260.17210454.4498

(环境温度:

/)

45%14.9818.29273.9794370.19411664.25
50%14.9321.14315.7099750.21612904.09
55%14.8824.08358.32103910.23814083.93
60%14.8426.45392.53107660.25515143.86
65%14.7929.36434.32111140.27515983.68
70%14.7332.79483.11113980.29717043.53
75%14.6736.84540.35117800.31917973.33
80%14.5842.30616.66123540.35919733.20
90%14.3854.29780.98132440.43022742.91
100%14.2562.15885.82136920.47224192.73
APC
10*5.5
40%15.0015.57233.5584000.19112205.23HOT
45%14.9518.59277.8889030.21513564.88
50%14.8922.03328.1193420.24215224.64
55%14.8424.99370.9196350.26616744.51
60%14.7928.24417.54100310.28717954.30
65%14.7232.03471.55103950.31519644.16
70%14.6635.77524.50107700.34121094.02
75%14.5641.76608.16111540.37022673.73
80%14.4648.28697.99117200.41925453.65
90%14.2362.25885.76125690.49829663.35
100%14.1169.57981.39128830.53431363.20
APC
11*8
40%11.2713.76155.1758140.1668715.6178

(环境温度:

/)

45%11.2316.54185.7362270.1909935.35
50%11.1819.41217.0265840.21311145.13
55%11.1322.38249.0569250.23512264.92
60%11.0825.53282.7872580.25913444.75
65%11.0129.61325.9776030.28714954.59
70%10.9632.94360.9478990.31016124.47
75%10.8837.52408.2882080.34517664.33
80%10.8042.80462.0485600.37419284.17
90%10.6253.36566.9091410.43221923.87
100%10.5060.92639.5694680.46723583.69
APC
12*6
40%11.2713.55152.8058570.1649796.4192

(环境温度:

/)

45%11.2316.38183.8562390.18811276.13
50%11.1819.09213.4765870.21012485.85
55%11.1322.41249.3668930.23613985.61
60%11.0825.22279.4072050.25715225.45
65%11.0228.68316.1675240.28416765.30
70%10.9532.93360.6478580.31118245.06
75%10.8837.46407.6081930.34519974.90
80%10.8042.20455.8584910.36821654.75
90%10.6054.62579.0290990.44125554.41
100%10.4861.59645.7393900.47127124.20
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

中.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com