T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

AT3520 KV550长轴

¥539.00

可用积分: 539 积分 赠送积分: 539 积分

• 包装重量:341g,外盒尺寸:145*95*65mm
KV :
  • KV550
  • KV720
  • KV850
购买数量 :

¥539.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

工程图.jpg

基础参数 导出Excel
测试型号长轴KV550重量(含线)218g
电机尺寸Φ43*65mm相间内阻31mΩ
引线规格漆包线100mm槽极12N14P
轴径IN:5mm
OUT:5mm
工作额定电压(Lipo)4-6S
空载电流(10V)1.1A最大电流(180s)50A
最大持续功率(180s)250W推荐搭配/
测试型号长轴KV720重量(含线)219g
电机尺寸Φ43*65mm相间内阻20mΩ
引线规格漆包线100mm槽极12N14P
轴径IN:5mm
OUT:5mm
工作额定电压(Lipo)4-5S
空载电流(10V)1.6A最大电流(180s)70A
最大功率(180s)1300W推荐搭配/
最大持续功率302W

测试型号长轴KV850重量(含线)221g
电机尺寸Φ43*65mm相间内阻14mΩ
引线规格漆包线100mm槽极12N14P
轴径IN:5mm
OUT:5mm
工作额定电压(Lipo)3-4S
空载电流(10V)2.0A最大电流(180s)70A
最大功率(180s)1100W推荐搭配/
最大持续功率284W

测试参数 导出Excel
型号桨油门点电压
(V)
电流
(A)
功率
(W)
转速扭矩
(N*m)
拉力
(g)
力效
(G/W)
电机温度
(℃)
AT3520
长轴
KV550
APC
13*6.5
40%22.494.96111.6148340.1629128.1841

(环境温度:

/)

45%22.476.00134.8151810.18710537.81
50%22.457.26163.0855580.21512087.41
55%22.438.88199.1759900.24913967.01
60%22.3910.87243.4464040.29016196.65
65%22.3513.47300.9068950.34018906.28
70%22.3016.12359.4673130.38621405.95
75%22.2519.27428.6777320.43824125.63
80%22.1922.60501.4881190.49427115.41
90%22.0630.77678.6289400.60732894.85
100%21.9934.89767.1492520.66735754.66
APC
14*7
40%22.495.15115.7944230.1859738.4059

(环境温度:

/)

45%22.466.71150.6648880.22411697.76
50%22.438.50190.7453130.26814087.38
55%22.3711.18250.1357850.32616896.75
60%22.3413.70305.9861920.38019546.39
65%22.2916.90376.7566640.44022475.96
70%22.2320.26450.3670560.49825295.62
75%22.1624.56544.3074540.57028635.26
80%22.0829.20644.8378180.64632164.99
90%21.9338.47843.5484810.77637874.49
100%21.8344.28966.6387620.85441164.26
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
AT3520
长轴
KV720
APC
13*8
40%18.477.46137.7448800.19410047.2954

(环境温度:

/)

45%18.439.41173.4053030.23111946.88
50%18.3911.90218.8557500.27714286.52
55%18.3414.91273.4462370.32416586.06
60%18.2818.61340.0766570.38319545.75
65%18.2023.12420.9371620.44322495.34
70%18.1527.05490.9475480.50025245.14
75%18.0631.85575.1579180.55227684.81
80%17.9637.82679.2583150.62130454.48
90%17.7451.47912.9689770.77135393.88
100%17.6258.901037.5892110.84536243.49
APC
14*7
40%18.467.55139.3646850.20410767.7272

(环境温度:

/)

45%18.429.99183.9951640.25413327.24
50%18.3712.95237.9456570.30415836.65
55%18.3116.51302.2361230.36418816.22
60%18.2420.52374.3165650.42621855.84
65%18.1625.43461.7870200.49325265.47
70%18.0830.14544.9173800.55228175.17
75%17.9935.37636.4077540.61431014.87
80%17.8842.17754.0181300.69334574.58
90%17.6655.71984.0687560.83240724.14
100%17.5562.581098.2990140.89243163.93
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
AT3520
长轴
KV850
APC
13*6.5
40%15.168.34126.5450010.1709537.5343

(环境温度:

/)

45%15.1310.19154.2253640.19811067.17
50%15.1012.09182.6457350.22912807.01
55%15.0515.18228.4861680.26714946.54
60%14.9918.54278.0165830.31217326.23
65%14.9222.90341.7070730.36120085.88
70%14.8726.29390.8474020.39722005.63
75%14.7930.91457.1278160.44624575.38
80%14.7135.89527.8981890.49226965.11
90%14.5247.53690.1989380.59131914.62
100%14.4154.65787.2991870.65435154.46
APC
14*7
40%15.158.87134.3845780.19610217.6061

(环境温度:

/)

45%15.1211.11167.9049370.23312147.23
50%15.0614.47217.8554320.28214686.74
55%14.9918.96284.0859280.34717856.28
60%14.9223.03343.5663230.39520335.92
65%14.8328.29419.6167460.45723235.54
70%14.7533.09488.1870710.50725705.26
75%14.6539.24574.9974350.56828524.96
80%14.5645.23658.4477430.62431114.73
90%14.3458.48838.8383180.73736074.30
100%14.2266.32942.7185980.79738544.09
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

    中.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com