T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

AX530-B

¥1399.00

可用积分: 1300 积分 赠送积分: 1399 积分

购买数量 :

¥1399.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

ax

AX系列无刷电机

专为固定翼巡飞飞行器打造的动力系统

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

安装通用性高

尾推使用,根据机型内置和外置设计不同结构,内置后出轴,外置前出轴设计。

ax

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

高效散热

尾推使用,端盖根据转向设计倾斜离心扇叶结构,散热效率提升5%。

AX435-A | AX435-B | AX525-A | AX525-B | AX530-A | AX530-B

方便快捷

采用抱轴夹头桨夹设计,快速安装折叠桨。

AX530-B配置

推荐起飞重量

17-19kg

最大拉力

12.7kg

电机重量

700g

推荐电池

12S(Lipo)

推荐配置

AX530-B电机+AT195A电调+AUFZ20*13/AUZ20*13桨叶

工程图

AX-530B-draw.png

基础参数 导出Excel
电机型号AX530-B磁铁耐温等级180℃
电机外观尺寸Φ63.6*83.5mm引线规格x长度漆包线150mm
定子工艺耐150℃高温涂敷漆包线耐温等级220℃
槽极数12N14P线圈耐压500V/5s
电机轴径IN:10mm OUT:8mm转子动平衡标准≤30mg
轴承型号6800/6900ZZ轴承包装尺寸197*104*75mm
技术参数
KV值260空载电流 (15V)3.2A
最大持续功率1008W最大电流120A
工作额定电压 (LiPo)12S相间内阻20mΩ
最大拉力12.7kg电机重量 (含线)700g
测试参数 导出Excel
型号桨油门点
(%)
电压
(V)
电流
(A)
功率
(W)
转速
(RPM)
扭矩
(N.m)
拉力
(g)
力效
(g/W)
电机温度
(℃)
AX530-B
KV260
AUFZ 20*1340%44.679.5242536230.9128426.68110.7
(环境温度:
25)
45%44.6012.4755639821.1034606.22
50%44.5316.4773343921.3342345.77
55%44.4222.3499248621.6452175.26
60%44.3028.38125752721.9361694.91
65%44.1834.66153156232.2170394.60
70%44.0441.90184559712.4979764.32
75%43.8850.32220863202.8189564.06
80%43.6959.90261766663.1499953.82
90%43.2085.56369672483.98110883.00
100%42.62117.79502078564.81127172.53
AUZ 20*1340%44.629.5542636010.9330767.22111.2
(环境温度:
25)
45%44.5612.6156239601.1137546.68
50%44.4816.8374843591.3546026.15
55%44.3622.72100848321.6756875.64
60%44.2428.95128152391.9867445.27
65%44.1235.33155955852.2676984.94
70%43.9843.03189259442.5787644.63
75%43.8151.59226062782.8798144.34
80%43.6261.29267466173.21109484.09
90%43.1884.14363372443.89132043.63
100%42.55119.15506978154.88137552.71
注意:电机温度为100%油门下电机运行1分钟的机壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
包装清单

 ax530-b-pack-cn.png

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com