T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

GB36-1

¥309.00

可用积分: 309 积分 赠送积分: 309 积分

• 云台系统
• 监控摄像头电机
• 小齿槽转矩
购买数量 :

¥309.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

36-1.jpg

基础参数 导出Excel
产品测试型号GB36-1KV 50
电机尺寸ø41.8*24.3mm电机重量(含线) 88g
线长35cm中孔尺寸5.6mm
槽极12N14P电阻15.6Ω
额定扭矩(Nm)0.24工作额定电压3-6S
最大持续功率22W