T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

GB36-2

¥379.00

可用积分: 379 积分 赠送积分: 379 积分

• 云台系统
• 监控摄像头电机
• 小齿槽转矩
购买数量 :

¥379.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

36-2.jpg

基础参数 导出Excel
产品测试型号GB36-2KV/
电机尺寸ø42.5*30mm电机重量(含线)128g
线长35cm中孔尺寸5.6mm
槽极12N14P电阻16.4Ω
额定扭矩(Nm)0.36
工作额定电压3-6S
最大持续功率20W