T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

HEP-L 21*7

¥999.00

可用积分: 1000 积分 赠送积分: 999 积分

¥999.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

21X7 高性能超轻旋翼螺旋桨

HEP-L 21*7英寸
高性能超轻旋翼螺旋桨

航时提升3%·前飞更稳定·电机协同设计

  • 单片桨叶重量32g
  • 推荐转速范围2650~3700RPM
  • 推荐拉力范围1.2~2.3kg
21X7 气动优化

提升续航时间

优化高效的旋翼气动设计,悬停航时提升3%

优化电机-螺旋桨匹配

专为T-MOTOR效率型电机协同设计,以实现最佳转速和扭矩匹配
HEP-L与T-MOTOR效率型电机精准匹配,助力60~90min飞行时长的长航时多旋翼

HEP-L 电机螺旋桨匹配曲线
型号适配电机推荐电压四轴推荐起飞重量
HEP-L 14*5.1MN4004 KV4006S2.5kg
HEP-L 15*5.5MN4006 EVO KV3806S3kg
HEP-L 16*6MN4006 EVO KV3806S3.5kg
HEP-L 17*6.6MN5006 KV3006S4kg
HEP-L 18*6.7MN5008 KV17012S6kg
HEP-L 18*6.7MN5008 KV3406S6kg
HEP-L 19*6.8MN5008 KV3406S6kg
HEP-L 20*7MN501 KV3006S6kg
HEP-L 21*7MN6007 II KV16012S7kg
HEP-L 21*7MN6007 II KV3206S7kg
HEP-L 22*7.2MN6007 II KV16012S7kg
HEP-L 22*7.2MN6007 II KV3206S7kg
HEP-L 24*7.8MN7005 KV11512S6.5kg
HEP-L 24*7.8MN7005 KV2306S6.5kg
HEP-L 26*8.8MN701S KV13512S15kg
HEP-L 28*9U8II PRO KV10012S12kg
HEP-L 28*9U8II Lite KV10012S12kg
HEP-L 29*11U8II PRO KV10012S13kg
HEP-L 29*11U8II Lite KV10012S13kg
HEP-L 30*10.5U8Lite L KV9512S13kg
HEP-L 32*11MN1005 V2.0 KV9012S14kg
HEP-L 32*11MN1005 V2.0 KV10012S18kg
HEP-L 34*11.5MN1010 KV9012S18kg
HEP-L 36*12MN1010 KV9012S20kg

前飞振动抑制

针对前飞状态,优化桨叶结构减少振动,提高了巡航的抗风能力及稳定性

HEP-L 前飞振动抑制分析图 1HEP-L 前飞振动抑制分析图 2

轻量且耐用

轻量化与韧性双突破

将工业级别轻量工艺带入量产,实现量产化超轻设计

HEP-L 21*7英寸单片桨叶仅重约32g

HEP-L 超轻桨叶轮廓

抗损升级

通过采用高韧性树脂、表层纤维强化及损伤容限设计,微小损伤不易扩散,可靠性更强 同等6J能量冲击下,NS系列桨叶冲击深度2.54mm,HEP-L 系列仅1.93mm,抗冲击性能提升24%

NS系列

损伤测量方式:超声波C扫

NS系列冲击前超声波C扫
冲击前
NS系列冲击后超声波C扫
冲击后

HEP-L系列

损伤测量方式:超声波C扫

HEP-L系列冲击前超声波C扫
冲击前
HEP-L系列冲击后超声波C扫
冲击后

可靠的识别与防护

一体成型二维码和保护性桨袋,提高终身追溯性和运输安全性

HEP-L 可靠识别产品视图HEP-L 一体成型二维码

推荐搭配

HEP-L 21*7,适配电机:MN6007 II KV160,推荐电压:12S,四轴推荐起飞重量:7kg
HEP-L 21*7,适配电机:MN6007 II KV320,推荐电压:6S,四轴推荐起飞重量:7kg

HEP-L 21*7 推荐搭配MN6007II KV160 / MN6007II KV320 推荐搭配电机
工程图

HEP-L 21 Inch Propeller Engineering Drawing (Chinese Version).png

基础参数 导出Excel
直径 (Inch)21 (537.4mm)常用拉力段 (kg)1.1~2.4
螺距 (Inch)7 (177.8mm)常用转速段 (RPM)2680~3800
单支平均重量 (g)32材质树脂基碳纤维复合材料+
PMI夹芯
推荐最大转速 (RPM)6800表面工艺哑光
推荐最大拉力 (kg)10类型一体直桨
极限转速 (RPM)7650应用场景多旋翼长航时无人机
极限拉力 (kg)13连接方式及尺寸法兰连接,Ø6mm中心孔,Ø12mm螺栓分布圆,带2个Ø3mm安装孔
推荐搭配
推荐方案:MN6007 II KV160+FLAME 60A 12S MN6007 II KV320+FLAME 60A 6S
测试参数 导出Excel

环境温度 22 °C

海拔高度 25 m

转速
(RPM)
扭矩
(N·m)
拉力
(gf)
输出功率
(W)
力效
(gf/W)
21-line-cn.png27500.391538111.8313.76
31000.491953157.5412.40
34500.602431216.1611.25
38000.732972289.4410.27
41500.873575379.159.43
45001.034242487.058.71
48501.214972614.918.09
52001.405765764.487.54
55501.616620937.527.06
59001.8475391135.826.64
62502.0885211361.116.26
66002.3495661615.185.92
69502.61106741899.775.62
73002.90118442216.665.34
76503.21130782567.615.09
特别说明: 受测试设备、方式、环境等因素影响,不同测试标准下的数据存在一定误差;
请注意与电机的安装孔位是否匹配,详见上方图纸;
包装清单

HEP-L 21 Inch Propeller Packaging Drawing (Chinese Version).png

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com