T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

HEP-L 29*11

¥2199.00

可用积分: 2200 积分 赠送积分: 2199 积分

¥2199.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

29X11 高性能超轻旋翼螺旋桨

HEP-L 29*11英寸
高性能超轻旋翼螺旋桨

航时提升3%·前飞更稳定·电机协同设计

  • 单片桨叶重量63g
  • 推荐转速范围1950~2510RPM
  • 推荐拉力范围2.9~5kg
29X11 气动优化

提升续航时间

优化高效的旋翼气动设计,悬停航时提升3%

优化电机-螺旋桨匹配

专为T-MOTOR效率型电机协同设计,以实现最佳转速和扭矩匹配
HEP-L与T-MOTOR效率型电机精准匹配,助力60~90min飞行时长的长航时多旋翼

HEP-L 电机螺旋桨匹配曲线
型号适配电机推荐电压四轴推荐起飞重量
HEP-L 14*5.1MN4004 KV4006S2.5kg
HEP-L 15*5.5MN4006 EVO KV3806S3kg
HEP-L 16*6MN4006 EVO KV3806S3.5kg
HEP-L 17*6.6MN5006 KV3006S4kg
HEP-L 18*6.7MN5008 KV17012S6kg
HEP-L 18*6.7MN5008 KV3406S6kg
HEP-L 19*6.8MN5008 KV3406S6kg
HEP-L 20*7MN501 KV3006S6kg
HEP-L 21*7MN6007 II KV16012S7kg
HEP-L 21*7MN6007 II KV3206S7kg
HEP-L 22*7.2MN6007 II KV16012S7kg
HEP-L 22*7.2MN6007 II KV3206S7kg
HEP-L 24*7.8MN7005 KV11512S6.5kg
HEP-L 24*7.8MN7005 KV2306S6.5kg
HEP-L 26*8.8MN701S KV13512S15kg
HEP-L 28*9U8II PRO KV10012S12kg
HEP-L 28*9U8II Lite KV10012S12kg
HEP-L 29*11U8II PRO KV10012S13kg
HEP-L 29*11U8II Lite KV10012S13kg
HEP-L 30*10.5U8Lite L KV9512S13kg
HEP-L 32*11MN1005 V2.0 KV9012S14kg
HEP-L 32*11MN1005 V2.0 KV10012S18kg
HEP-L 34*11.5MN1010 KV9012S18kg
HEP-L 36*12MN1010 KV9012S20kg

前飞振动抑制

针对前飞状态,优化桨叶结构减少振动,提高了巡航的抗风能力及稳定性

HEP-L 前飞振动抑制分析图 1HEP-L 前飞振动抑制分析图 2

轻量且耐用

轻量化与韧性双突破

将工业级别轻量工艺带入量产,实现量产化超轻设计

HEP-L 29*11英寸单片桨叶仅重约63g

HEP-L 超轻桨叶轮廓

抗损升级

通过采用高韧性树脂、表层纤维强化及损伤容限设计,微小损伤不易扩散,可靠性更强 同等6J能量冲击下,NS系列桨叶冲击深度2.54mm,HEP-L 系列仅1.93mm,抗冲击性能提升24%

NS系列

损伤测量方式:超声波C扫

NS系列冲击前超声波C扫
冲击前
NS系列冲击后超声波C扫
冲击后

HEP-L系列

损伤测量方式:超声波C扫

HEP-L系列冲击前超声波C扫
冲击前
HEP-L系列冲击后超声波C扫
冲击后

可靠的识别与防护

一体成型二维码和保护性桨袋,提高终身追溯性和运输安全性

HEP-L 可靠识别产品视图HEP-L 一体成型二维码

推荐搭配

HEP-L 29*11,适配电机:U8II PRO KV100,推荐电压:12S,四轴推荐起飞重量:13kg
HEP-L 29*11,适配电机:U8II Lite KV100,推荐电压:12S,四轴推荐起飞重量:13kg

HEP-L 29*11 推荐搭配U8II PRO KV100 / U8II Lite KV100 推荐搭配电机
工程图

HEP-L 29 Inch Propeller Engineering Drawing (Chinese Version).png

基础参数 导出Excel
直径 (Inch)29 (741.9mm)常用拉力段 (kg)2.9~5
螺距 (Inch)11 (279.4mm)常用转速段 (RPM)1950~2510
单支平均重量 (g)63材质树脂基碳纤维复合材料+
PMI夹芯
推荐最大转速 (RPM)4900表面工艺哑光
推荐最大拉力 (kg)21类型一体直桨
极限转速 (RPM)5420应用场景多旋翼长航时无人机
极限拉力 (kg)26连接方式及尺寸法兰连接,Ø10mm中心孔,Ø20mm螺栓分布圆,带4个Ø3mm安装孔
推荐搭配
推荐方案:U8 II Lite KV100+FLAME 60A 12S U8 II Pro KV100+FLAME 60A 12S
测试参数 导出Excel

环境温度 22 °C

海拔高度 25 m

转速
(RPM)
扭矩
(N·m)
拉力
(gf)
输出功率
(W)
力效
(gf/W)
29-line-cn.png13600.50135371.7418.86
16500.732030126.6716.03
19401.022875206.7213.91
22301.363887316.8912.27
25201.755067462.2110.96
28102.206415647.699.90
31002.717931878.359.03
33903.2796151159.198.29
36803.88114661495.247.67
39704.55134851891.527.13
42605.27156722353.026.66
45506.05180272884.786.25
48406.89205493491.815.88
51307.78232394179.125.56
54208.72260974951.725.27
特别说明: 受测试设备、方式、环境等因素影响,不同测试标准下的数据存在一定误差;
请注意与电机的安装孔位是否匹配,详见上方图纸;
包装清单
HEP-L 29 Inch Propeller Packaging Drawing (Chinese Version).png
使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com