M3L 超軽量・長航続型一体型推進システム
モーター1基あたりの定格推力が3.0~3.5kgのマルチローター型UAV向け推進ソリューション。
仕様
チューブ径
D30
推奨プロペラ
MF2407
推奨バッテリー
14S
モーター1基あたりの定格推力
3.0~3.5kg
推奨離陸重量(4軸構成)
12.0~14.0 kg
推奨離陸重量(6軸構成)
18.0~21.0 kg
安全で信頼性が高い
シミュレーションおよび試験による検証を行い、あらゆる次元における動的安定性を確保しています。
循環冷却技術
専用の冷却システムにより、熱伝達効率が向上し、流速と流量が約30%増加するとともに、システム温度が約30%低下します。
強度および疲労シミュレーション
重要な構成部品については、構造上の安全性を確保し、摩耗のリスクを低減するため、厳格な計算とシミュレーションによる検証が行われます。
MPET技術
モジュール式推進システムにより、設置が簡素化され、運用リスクが低減されるとともに、組立効率が向上します。
超軽量、長航続時間
最適化された構造により厚みを薄くし、強度を維持しつつ総重量を軽減することで、飛行時間を延長します。


LEDインジケーターランプ
モーターの状態を表示するLEDランプを搭載しており、飛行姿勢の把握に役立ちます。
主な用途
検査用ドローン | 軽量ペイロードプラットフォーム | 航空写真用ドローン

検査用ドローン

軽量ペイロードプラットフォーム

航空写真用ドローン
カスタマイズオプション
- 01
外観のカスタマイズ
仕上げやブランディングのカスタマイズ
- 02
パラメータのカスタマイズ
KV値、取り付け穴の位置、ワイヤーの長さ、カーボンチューブの長さ
- 03
構造のカスタマイズ
カスタムモーターマウント、LEDインジケーターライトカバー、その他の構造上のソリューション
- 04
オーダーメイドソリューション
さらにきめ細かなソリューション