T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MF2112P-2片/对

¥399.00

可用积分: 399 积分 赠送积分: 399 积分

• 强度更高,单共轴可用
• 特殊桨翼,减少涡流
• 新增防震垫片,更少震动
• 性能优异, 性价比高
购买数量 :

¥399.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

MORE DURABLE AND MORE DURABLE STABLE

双重锁定 新增转轴

更/平/稳&更/耐/用

Two-way shock absorption, more durable
New added rotating shaft, more stable
MFP PROP
MULTIROTOR FOLDING PRO PROPELLER

全新桨尖设计

让飞行更高效

  • 历经多次气动模拟
  • 最终采用大后掠桨尖的设计
  • 能够有效改善桨尖涡分布
  • 同时大幅减小涡强度
  • 从而实现拉力和力效双面提升

强化桨根设计

提升大载荷

  • 桨根结构强化,配合材料改进
  • 使得交变载荷使用寿命大幅提升
  • 同时支持垂起大拉力和共轴动力模式

T-MOTOR独有

挡板设计

  • 挡板作为一个缓冲器
  • 受到撞击时通过自身的结构剪切吸收冲击能量
  • 受到撞击时通过自身的结构
  • 剪切吸收冲击能量
  • 以减缓撞击对电机的影响
A: 挡板
不锈钢
波形弹片
铝转轴

创新桨夹设计

减震更防损

桨夹上下板结构牢靠,紧密贴合。新增不锈钢波形弹片在桨夹内部。从而改善垫片全寿命周期内的转动阻尼及磨损寿命

转轴螺丝设计

有效加固防松

铝转轴设计能够有效避免桨叶摩擦螺丝,采用弹垫螺丝搭配自锁螺母双重方式,有效确保紧固件的防松功能,从而根除桨叶飞行过程中可能存在的安全隐患

工程图
MF2112P工程图中文.jpg
基础参数 导出Excel
型号MF2112P属性归类折叠桨
参考单片重量71g包装重量252.2g
直径21.5英寸(546.1mm)包装尺寸267*99*45mm
螺距10.5英寸(266.7mm)材质工艺聚合物+碳纤
常用拉力/转速2.1~5.6kg/3000-4500RPM推荐最大拉力/转速10kg/5900RPM
使用环境温度-40℃~65℃保存温度/湿度-10℃~50℃/<85%
分析图
包装清单

MF17-19-21中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com
注意事项
(1)使用前请仔细检查盖板螺丝是否安装到位,聚合物桨必须安装到位。

(2)飞行器起飞前注意检查聚合物桨有无损伤,有损伤请及时更换,否则存在断裂的隐患。

(3)若使用过程中聚合物桨跌落或受到与此相当的冲击后,会引起桨叶变形或者有裂纹等情况,请及时更换新桨叶

(4)禁止强拉强拽桨叶,以免损伤桨叶。禁止分解此产品。如自行分解,其安全性能和其它性能将不予保证

(5)聚合物桨旋转时请勿触碰,否则必会受伤,务必在安装和使用中格外注意。

(6)保管上,应避开腐蚀性气体和有害环境,以及不超过-10~50℃℃的温度范围和85%以上的湿度范围。特别是长期储存时,更应多加注意。