T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MN1010 KV90

¥2379.00

可用积分: 2379 积分 赠送积分: 2379 积分

• 高力效盘式电机
• 大负载,长航时
• 散热性能优
参数 :
购买数量 :

¥2379.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

MN1010-draw-0603-v1.jpg

基础参数 导出Excel
电机外观尺寸Φ118*34mm漆包线绝缘等级耐220℃高温 C级
定子进口矽钢片,防锈处理,耐150℃高温涂敷线圈绝缘测试1000V耐压测试
槽级数36N42P离心式散热方式YES
电机轴径IN:15mm转子动平衡标准≤5Mg
轴承型号进口 6902ZZ轴承电机整体动平衡标准≤10Mg
磁铁等级N45SH
KV值90工作额定电压(Lipo)6-12S
空载电流(10V)1.3A螺旋桨推荐32-34寸
最大电流(180s)56A电机重量 (含线)630g
最大持续功率(180s)593W包装重量1010g
相间内阻46mΩ
KV值135工作额定电压(Lipo)6-12S
空载电流(10V)2A螺旋桨推荐30-32寸
最大电流(180s)104A电机重量 (含线)645g
最大持续功率(180s)1243W包装重量1028g
相间内阻25mΩ
测试参数 导出Excel
型号螺旋桨油门

电压
(V)

拉力
(g)

扭矩
(N*m)

电流
(A)
转速

功率
(W)

力效
(g/W)

电机温度
(℃)

MN1010
KV90
G32*1140%44.0518640.723.10136813713.6658℃
45%44.0123810.904.13151818213.11
50%43.9728741.075.21165822912.55
55%43.9033541.246.40178628111.94
60%43.8239571.468.25193636110.95
65%43.7746581.7210.14208944410.49
70%43.6754051.9912.6022455509.82
75%43.5962082.2715.1523936619.40
80%43.5169302.5617.9925287838.85
90%43.3386283.1624.61279710668.09
100%43.14103133.7732.62309114077.33
G34*11.540%44.0023100.923.70134516314.1875℃
45%43.9428931.154.97149321813.26
50%43.8634651.366.45162728312.26
55%43.8040331.587.86174934411.72
60%43.6347661.8510.05189443810.87
65%43.5255642.1412.36203153810.34
70%43.4364682.5015.4121876699.66
75%43.3673242.8318.4223267989.17
80%43.2882513.1822.0224609538.66
90%43.0599703.8429.52271612717.85
100%42.77120614.6339.71299016987.10
MN1010
KV90
G32*1140%49.7925740.974.23155721012.2577℃
45%49.7432451.205.47174627211.93
50%49.7139251.457.25192036010.90
55%49.6947251.749.28209446110.25
60%49.6154202.0011.2522445589.71
65%49.5861922.2713.6123976759.17
70%49.5370102.5716.3825488118.64
75%49.4679382.9219.6427049718.17
80%49.4090393.2923.46287011597.80
90%49.24111544.0532.24318015887.03
100%49.07135414.9042.76346920986.45
G34*11.540%49.7532281.275.22153526012.4497℃
45%49.7140741.597.02171934911.69
50%49.6448891.919.30188746210.59
55%49.6058242.2711.9520475939.83
60%49.5667072.6114.3521907119.43
65%49.5376312.9717.3023288578.91
70%49.4486453.3621.07246910428.30
75%49.3498003.7925.23261712457.87
80%49.28110264.2830.18276614877.41
90%49.06137835.3442.29305920756.64
100%48.83163416.3856.08331627385.97
MN1010
KV135
G32*1140%43.7937081.408.27189336210.24HOT
45%43.6647441.7611.3421144959.58
50%43.5559862.1915.3923466708.93
55%43.4272072.6420.1025688738.26
60%43.3084333.0825.20276310917.73
65%43.1596083.5130.73295313267.24
70%43.00107383.9236.57312615736.83
75%42.84120234.3943.58331518676.44
80%42.64133084.8651.29349021876.08
90%42.03158975.8169.29380629125.46
100%41.86171556.2978.42394332835.23
MN1010
KV135
G30*10.540%49.2439481.418.5221744209.41120℃
45%49.1851011.8111.9624615888.67
50%49.1063072.2516.1727327947.95
55%49.0275232.6820.72297810167.41
60%48.9387023.1025.83319712646.89
65%48.8399063.5231.30341215286.48
70%48.71113204.0338.16362618596.09
75%48.59126164.4744.84381921795.79
80%48.45141265.0253.52403425935.45
90%48.09171936.1373.82442235494.84
100%47.88187396.6784.83458740624.61
G32*1140%49.2049431.8210.5721315209.50HOT
45%49.1363412.3114.7024037228.78
50%49.0277902.8319.8026619718.03
55%48.9292333.3525.42289612437.43
60%48.82106113.8531.43310715346.92
65%48.71120844.3838.25331018636.49
70%48.56137114.9446.51350622596.07
75%48.40153595.5656.22370227215.65
80%48.22169926.1465.75388331705.36
90%47.79202187.3690.39423843204.68
100%47.56215617.85103.67437249304.37
注意:电机温度为100%油门下电机运行5分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其他型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

   

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com