T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MN1320 KV49

¥6499.00

可用积分: 6400 积分 赠送积分: 6499 积分

购买数量 :

¥6499.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

MN1320 KV49 hero image

MN1320

经典银黑外观电机
优选于大载重无人机

KV49使用电压24s
单轴最大拉力58.9kg
单轴额定拉力25~28kg

适用机型

多旋翼4轴多旋翼4轴
多旋翼6轴多旋翼6轴
多旋翼8轴多旋翼8轴
多旋翼共轴多旋翼共轴

核心场景

重载物流运输
重载物流运输重载物流运输
消防救援与应急投送消防救援与应急投送
农林植保与大面积喷洒农林植保与大面积喷洒
高环境适应性与防护等级

高环境适应性与防护等级

IP45,适应严苛环境

超长寿命与高可靠性

≥2000小时MTBF
-30℃~55℃稳定运行温度

转定子双防尘网结构

IP45防护标准,轻量化的同时,兼顾防护性能

可有效抵御喷水或大雨侵袭,确保电机在各种恶劣天气下稳定工作

可有效抵御喷水或大雨侵袭,确保电机在各种恶劣天气下稳定工作

高粉尘测试后内部无积尘,绝缘性能无衰减,电机运行正常

一体化高效散热系统

内置一体式压铸散热齿结构、散热面积提升2倍;
较传统分体式散热结构热传导更快、散热效率更高,绕组温度可降低5~8℃

MN1320推荐方案

MN1320推荐方案

电机/Motor
MN1320
KV
49
电调/ESC
M200A 24S
桨叶/Propeller
NS45

定制化需求

根据具体应用场景和性能要求量身定制解决方案
灵活满足客户的个性化需求,为客户创造更大的价值

定制化涂装
定制化标识
定制化温感
定制化KV
定制化孔位
定制化线长
更多专属解决方案
工程图

基础参数 导出Excel
电机型号MN1320电机尺寸Φ150*56mm
定子工艺耐150℃高温涂敷漆包线绝缘等级耐220℃高温
磁铁等级耐180℃高温线圈绝缘测试1000V耐压测试
防尘防水等级IP45槽级数36N42P
转子动平衡标准≤30mg轴承型号进口6904ZZ轴承
出轴轴径/出线规格/长度漆包线*150mm
技术参数
KV值49空载电流 (20V)3.2A
最大持续功率 (180s)2900W相间内阻20.5mΩ
工作额定电压 (Lipo)24S最大电流150A
最大拉力58kg电机重量 (含线)2070g
包装重量2640g

推荐搭配
电机MN1320 KV49电调M200A24S
桨叶NS45x17.5工作额定电压 (Lipo)24S
测试参数 导出Excel
型号桨电压
(V)
油门点
(%)
电流
(A)
转速
(rpm)
拉力
(g)
功率
(W)
力效
(g/W)
扭矩
(N.m)
电机温度
(℃)
MN1320
KV49
NS45x17.591.9440%14.0115531237812889.616.5493℃(环境温度:
25℃)
91.9542%16.1716331373914869.247.26
91.9844%18.5917121518217108.888.03
91.9846%21.1217871666319438.588.80
91.9848%23.9818651826122068.289.64
91.9950%27.3519462001525167.9610.57
92.0052%30.7920232174328327.6811.52
91.9854%34.5020992344231737.3912.44
91.9856%38.1521702513035097.1613.35
91.9458%42.3822422701538976.9314.37
91.9460%47.0123182898643226.7115.44
91.9362%51.6923893098447516.5216.51
91.9464%57.0624583298552466.2917.60
91.9566%61.8225213495956846.1518.68
91.9568%67.1325873701061736.0019.80
91.9070%73.6326533910767675.7820.98
91.9180%90.4928304448083235.3424.07
91.9390%126.87310854596116624.6829.84
91.81100%148.96321858958136754.3132.44
注意:电机温度为80%油门下电机运行10分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅供选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有)