T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MN1330 KV40

¥7699.00

可用积分: 7600 积分 赠送积分: 7699 积分

购买数量 :

¥7699.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

MN1330 KV40 hero image

MN1330

经典银黑外观电机
优选于大载重无人机

KV40使用电压24s
单轴最大拉力75.4kg
单轴额定拉力35~38kg

适用机型

多旋翼4轴多旋翼4轴
多旋翼6轴多旋翼6轴
多旋翼8轴多旋翼8轴
多旋翼共轴多旋翼共轴

核心场景

重载物流运输
重载物流运输重载物流运输
消防救援与应急投送消防救援与应急投送
农林植保与大面积喷洒农林植保与大面积喷洒
高环境适应性与防护等级

高环境适应性与防护等级

IP45,适应严苛环境

超长寿命与高可靠性

≥2000小时MTBF
-30℃~55℃稳定运行温度

转定子双防尘网结构

IP45防护标准,轻量化的同时,兼顾防护性能

可有效抵御喷水或大雨侵袭,确保电机在各种恶劣天气下稳定工作

可有效抵御喷水或大雨侵袭,确保电机在各种恶劣天气下稳定工作

高粉尘测试后内部无积尘,绝缘性能无衰减,电机运行正常

一体化高效散热系统

内置一体式压铸散热齿结构、散热面积提升2倍;
较传统分体式散热结构热传导更快、散热效率更高,绕组温度可降低5~8℃

MN1330推荐方案

MN1330推荐方案

电机/Motor
MN1330
KV
40
电调/ESC
M200A 24S
桨叶/Propeller
NS52

定制化需求

根据具体应用场景和性能要求量身定制解决方案
灵活满足客户的个性化需求,为客户创造更大的价值

定制化涂装
定制化标识
定制化温感
定制化KV
定制化孔位
定制化线长
更多专属解决方案
工程图

基础参数 导出Excel
电机型号MN1330电机尺寸Φ150*65mm
定子工艺耐150℃高温涂敷漆包线绝缘等级耐220℃高温
磁铁等级耐180℃高温线圈绝缘测试1000V耐压测试
防尘防水等级IP45槽级数36N42P
转子动平衡标准≤30mg轴承型号进口6004ZZ轴承
出轴轴径/出线规格/长度漆包线*150mm
技术参数
KV值40空载电流 (20V)3.4A
最大持续功率 (180s)3400W相间内阻19.5mΩ
工作额定电压 (Lipo)24S最大电流177A
最大拉力75kg电机重量 (含线)2750g
包装重量3300g

推荐搭配
电机MN1330 KV40电调M200A24S
桨叶NS52x20工作额定电压 (Lipo)24S
测试参数 导出Excel
型号桨电压
(V)
油门点
(%)
电流
(A)
转速
(rpm)
拉力
(g)
功率
(W)
力效
(g/W)
扭矩
(N.m)
电机温度
(℃)
MN1330
KV40
NS52x2092.0040%14.47125314117133110.618.36117℃(环境温度:
25℃)
92.0042%16.79131815722154510.189.28
92.0344%19.3213831740917789.7910.26
92.0346%21.8414441902620109.4711.23
92.0748%24.8615082076822899.0712.28
92.0350%28.1415752274425908.7813.43
92.0652%31.7716382466929258.4414.61
92.0554%35.5117012668932698.1715.82
92.0456%39.4017602874136267.9317.00
92.0358%43.9718223088040467.6318.30
92.0460%49.1718863321945267.3419.71
92.0362%53.9219463552049627.1621.11
92.0364%59.2720053788054556.9422.55
92.0266%64.9020614014159726.7223.96
92.0268%71.2421184257965556.5025.49
92.0170%77.8821764545471666.3427.25
92.0280%112.91243457770103905.5634.98
91.9990%146.21262366784134504.9740.81
91.90100%177.03274475415162704.6446.25
注意:电机温度为80%油门下电机运行10分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅供选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有)