T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MN2212 V2.0 KV780/KV920

299.00

可用积分: 299 积分 赠送积分: 299 积分

• 高强度结构
• 超平衡
KV :
  • KV780
  • KV920
购买数量 :

299.00

大陆地区免邮

相关搭配

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

MN2212-draw-0603-v1.jpg

基础参数 导出Excel
产品测试型号MN2212 V2.0 KV780槽极9N12P
电阻173mΩ电机尺寸Φ27.5×26.5mm
轴径4mm矽钢片高度13mm
矽钢片外径22mm线长400mm
线号20#电机重量(不含线)55g
电机重量(含线)65g空载电流0.4A
支持锂电2-4S最大电流13A
最大持续功率31W

产品测试型号MN2212 V2.0 KV920槽极9N12P
电阻142mΩ电机尺寸Φ27.5×26.5mm
轴径4mm矽钢片高度13mm
矽钢片外径22mm线长400mm
线号20#电机重量(不含线)54g
电机重量(含线)65g空载电流0.5A
支持锂电2-4S最大电流15A
最大持续功率18W

测试参数 导出Excel
编号电压
(V)
螺旋桨油门电流
(A)
功率
(W)
拉力
(G)
转速力效
(G/W)
电机温度
(℃)

MN2212 V2.0

KV780

14.8

T-MOTOR
9545B

50%2.131.0829342609.43/
65%459.247653008.04
75%5.682.8860559607.30
85%7.4109.5274260006.78
100%10.3152.4491873506.02
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。

MN2212 V2.0

KV920

11.1

T-MOTOR
9545B

50%1.617.7617644009.91/
65%333.328955008.68
75%4.347.7338564008.07
85%5.864.3847570007.38
100%8.189.9161778006.86
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
包装清单

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com