T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

Antigravity MN2806 KV400/KV650

¥309.00

可用积分: 309 积分 赠送积分: 309 积分

最大拉力:1.1kg
高拉重比:24
使用寿命长:600小时
KV :
  • KV400
  • KV650
购买数量 :

¥309.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

Antigravity-MN2806.jpg

基础参数 导出Excel
电机型号/KV值MN2806 KV400/650电机外观尺寸(mm)Φ35*26
定子工艺防锈处理,180℃涂敷槽极数12N14P
电机轴径(mm)IN:4 OUT:4轴承型号694ZZ轴承
磁铁耐温等级150℃硅胶线规格x长度(mm)漆包线引出50mm
漆包线耐温等级180℃线圈耐压500V/5s
转子动平衡标准≤10mg

KV值KV400电池(Lipo)/电压推荐4-6S(单节4.2V)/16.8-25.2V
空载电流(18V)0.2A电调推荐AIR40A6S
最大电流(A)9.4A/持续180s螺旋桨推荐P12X4/P13X4.4
最大持续功率(W)44W/持续180s电机重量(g)含线重量46g
含线内阻(mΩ)645包装重量(g)110g
KV值KV650电池(Lipo)/电压推荐4S(单节4.2V)/16.8V
空载电流(18V)0.2A电调推荐AIR40A6S
最大电流(A)12.3A/持续180s螺旋桨推荐P12X4/P13X4.4
最大持续功率(W)48W/持续180s电机重量(g)含线重量46g
含线内阻(mΩ)275包装重量(g)110g
测试参数 导出Excel
电机型号螺旋桨油门点电压
(V)
拉力
(g)
转矩
(N*m)
电流
(A)
转速
(RPM)
输入功率
(W)
力效
(g/W)
电机温度
(℃)

MN2806

KV400

T-MOTOR
P12X4

40%23.592300.040.76308017.8512.9145℃
45%23.542820.051.00341723.6211.93
50%23.463440.061.32375530.9411.11
55%23.333980.071.63403637.9410.50
60%23.284580.082.00431946.619.83
65%23.165110.082.38457155.189.26
70%23.125680.092.83483765.348.70
75%23.096420.103.34509477.088.33
80%23.017050.113.84533788.417.97
85%22.937740.124.455594101.977.59
90%22.918450.145.105838116.777.24
95%22.909150.145.786068132.326.91
100%22.869580.156.306235144.036.65
T-MOTOR
P13X4.4
40%23.632620.040.86299120.3812.8552℃
45%23.603250.051.14329926.8312.11
50%23.573980.071.50363235.4211.24
55%23.534580.071.88390844.2110.36
60%23.435310.092.32418454.299.78
65%23.255920.102.75441663.919.26
70%23.176600.113.27466475.788.71
75%23.147290.123.82490288.368.25
80%23.097980.134.405126101.537.86
85%23.118750.145.075357117.107.47
90%23.119470.155.805573134.107.06
95%23.0710180.166.565777151.456.72
100%23.0510680.177.105902163.536.53
注意:电机温度为80%油门下电机运行10分钟的外壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有)

MN2806

KV650

T-MOTOR
P12X4

40%15.472370.041.21313818.7512.6655℃
45%15.443140.051.77358927.4111.47
50%15.433610.062.19385133.7310.71
55%15.414380.072.89423644.499.85
60%15.394920.073.39446952.239.43
65%15.375680.094.21480264.768.78
70%15.356310.104.93505475.608.34
75%15.327140.116.01538492.087.75
80%15.307720.126.775584103.587.45
85%15.278650.148.075895123.267.02
90%15.259190.148.956083136.536.73
95%15.219990.1710.366345157.656.34
100%15.2010360.1711.046456167.826.17
T-MOTOR
P13X4.4
40%15.512690.041.32299420.4413.1665℃
45%15.513460.061.88337129.1311.87
50%15.434170.072.48369438.3010.89
55%15.424850.083.13398948.2010.06
60%15.395570.093.88427859.699.34
65%15.376260.114.64453871.388.78
70%15.337000.115.46477783.738.36
75%15.337850.136.49504199.467.90
80%15.288630.147.595284115.987.44
85%15.259410.158.775510133.747.04
90%15.2210150.1610.015729152.406.66
95%15.1910900.1811.295925171.606.35
100%15.1711380.1812.286061186.366.10
注意:电机温度为80%油门下电机运行10分钟的外壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有)
包装清单

未标题-5.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com