T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

Antigravity MN4004 KV300-2个/套

¥899.00

可用积分: 899 积分 赠送积分: 899 积分

• 超薄超轻设计
• 独特的通风和冷却系统
参数 :
购买数量 :

¥899.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

4004.jpg

基础参数 导出Excel
KV值300电机重量(含线)53g
电机尺寸Φ44.35×19mm相间内阻452mΩ
线长50mm槽极18N24P
矽钢片外径40mm工作额定电压(Lipo)4-6S
空载电流(22V)0.2A最大电流(180s)9A
最大持续功率(180s)65W
KV值400电机重量(含线)53g
电机尺寸Φ44.35×19mm相间内阻359mΩ
线长50mm槽极18N24P
矽钢片外径40mm工作额定电压(Lipo)4-6S
空载电流(22V)0.2A最大电流(180s)12A
最大持续功率(180s)65W
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
桨油门点电流
(A)
功率
(W)
转速扭矩
(N*m)
拉力
(g)
力效
(g/W)
电机温度
(℃)

MN4004

KV300

24T-MOTOR

13*4.4”

CF

50%0.902231730.0631114.4030
55%1.102634150.0735813.56
60%1.403436600.0741612.38
65%1.704139140.0947711.69
75%2.405843940.1160810.56
85%3.307948760.137549.52
100%4.2010153170.168958.88
T-MOTOR

14*4.8”

CF

50%1.102630450.0837414.1744
55%1.403432850.0943913.07
60%1.704135300.1050712.43
65%2.105037400.1158611.63
75%3.107442080.1475310.12
85%4.3010346700.179309.01
100%5.4013050920.2011078.54
T-MOTOR

15*5”

CF

50%1.403428600.0947414.1156
55%1.904631080.1156112.30
60%2.305533360.1264611.70
65%2.806735400.1472710.82
75%4.009639660.179189.56
85%5.6013443830.2011108.26
100%7.5018047110.2413117.28
T-MOTOR

16*5.4”

CF

50%1.804326890.1153412.3675
55%2.305529280.1363611.52
60%2.907031350.1574210.66
65%3.508433250.178299.87
75%5.1012236400.2010288.40
85%7.1017040000.2412037.06
100%8.9021442100.2712956.06
T-MOTOR

17*5.8”

CF

50%2.105026000.1358611.63HOT
55%2.706528010.1569110.66
60%3.408229900.178029.83
65%4.109831620.198909.04
75%5.9014234550.2310887.68
85%8.4020236700.2412416.16
100%10.2024537500.2612905.27

MN4004

KV400

24T-MOTOR

13*4.4”

CF

50%1.804338130.0844810.3733
55%2.205341460.0953510.13
60%2.706544580.106099.40
65%3.307947360.126988.81
75%4.6011053080.148858.02
85%6.3015158410.1810677.06
100%8.2019763910.2113116.66
T-MOTOR

14*4.8”

CF

50%2.205336230.1056610.7254
55%2.706539150.1167010.34
60%3.307941750.137669.67
65%4.109844480.158728.86
75%5.8013949410.1810787.74
85%7.8018753920.2112706.78
100%10.4025057660.2415216.09
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

未标题-5.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com