T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

Antigravity MN4006 KV380 2个/套

¥929.00

可用积分: 929 积分 赠送积分: 929 积分

• 超薄超轻设计
• 独特的通风和冷却系统
KV :
  • KV380
购买数量 :

¥929.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

4006.jpg

基础参数 导出Excel
KV值KV380电机重量(含线)68g
电机尺寸Φ44.35×21mm相间内阻194mΩ
线长50mm槽极18N24P
矽钢片外径40mm工作额定电压(Lipo)4-6S
空载电流(22V)0.3A最大电流(180s)16A
最大持续功率(180s)115W

测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
桨油门点电流
(A)
功率
(W)
转速扭矩
(N*m)
拉力
(g)
力效
(g/W)
电机温度
(℃)

MN4006

KV380

24

T-MOTOR

13*4.4”

CF

50%2.004837190.1054411.3330
55%2.506045280.1165610.93
60%3.107448400.1275310.12
65%3.708951550.148539.61
75%5.1012254510.1710628.68
85%6.8016363270.2112867.88
100%9.7023365150.2716337.01

T-MOTOR

14*4.8”

CF

50%2.405839610.1267511.7237
55%3.207743290.1479810.39
60%3.809146190.169089.96
65%4.7011349250.1810339.16
75%6.5015654850.2212868.24
85%8.5020460040.2715767.73
100%12.2029367310.3419756.75

T-MOTOR

15*5”

CF

50%3.107437460.1580510.8246
55%4.109840890.189599.75
60%4.8011543580.2010939.49
65%5.8013946340.2312368.88
75%8.3019952150.2915617.84
85%10.7025756270.3318237.10
100%15.0036061770.4022286.19

T-MOTOR

16*5.4”

CF

50%3.708934950.1992810.45HOT
55%4.8011538170.2210969.51
60%5.9014240790.2512588.88
65%7.2017343260.2914278.26
75%10.0024048030.3417407.25
85%12.9031051190.3919706.36
100%17.5042054450.4523095.50
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

4006中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com