T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MN4012 KV480

¥529.00

可用积分: 529 积分 赠送积分: 529 积分

• 飞行时间长
• 最佳的飞行性能
参数 :
购买数量 :

¥529.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

MN4012-draw-0603-v1.jpg

基础参数 导出Excel
产品测试型号MN4012 KV340报告编号MN.00022
电阻133mΩ槽极18N24P
轴径4mm电机尺寸Φ44.7×32.5mm
矽钢片外径40mm矽钢片高度12mm
线号18#线长600mm
电机重量(含线)155g电机重量(不含线)134g
支持锂电4-8S空载电流0.9A
最大持续功率82W最大电流22A
产品测试型号MN4012 KV400报告编号MN.00023
电阻75mΩ槽极18N24P
轴径4mm电机尺寸Φ44.7×32.5mm
矽钢片外径40mm矽钢片高度12mm
线号18#线长600mm
电机重量(含线)155g电机重量(不含线)134g
支持锂电4-8S空载电流1.0A
最大持续功率107W最大电流25A
产品测试型号MN4012 KV480报告编号MN.00024
电阻57mΩ槽极18N24P
轴径4mm电机尺寸Φ44.7×32.5mm
矽钢片外径40mm矽钢片高度12mm
线号18#线长600mm
电机重量(含线)155g电机重量(不含线)134g
支持锂电4-8S空载电流1.3A
最大持续功率155W最大电流29A
测试参数 导出Excel
编号电压
(V)
螺旋桨油门电流
(A)
功率
(W)
拉力
(G)
转速力效
(G/W)
电机温度
(℃)

MN4012

KV340

22.2

T-MOTOR

14*4.8CF

50%2.964.38650395010.1047
65%4.497.6886045008.80
75%5.9130.98109051008.32
85%7.6168.72133056007.88
100%9199.80153060007.66

T-MOTOR

15*5CF

50%3.475.48790360010.4750
65%5.4119.88111044009.26
75%7.2159.84136051008.51
85%9.6213.12167054007.84
100%11.4253.08192057007.59

T-MOTOR

16*5.4

50%3.782.14910340011.0854
65%6.2137.64133042009.66
75%8.4186.48162047008.69
85%11.3250.86196051007.81
100%13.4297.48222054007.46
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。

MN4012

KV400

22.2

T-MOTOR

13*4.4CF

50%3.782.1474049009.0150
65%4.8106.5685056507.98
75%6133.20104060007.81
85%7.9175.38126067007.18
100%9.4208.68145071506.95

T-MOTOR

14*4.8CF

50%4.293.2487045009.3352
65%6.4142.08115053008.09
75%8.2182.04142057007.80
85%10.9241.98172063007.11
100%13.1290.82196067006.74

T-MOTOR

15*5CF

50%4.8106.56101040009.4854
65%7.9175.38141050008.04
75%10.4230.88173054007.49
85%13.4297.48209060007.03
100%16.2359.64237063006.59
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。

MN4012

KV480

14.8

T-MOTOR

14*4.8CF

50%4.363.6458039009.1149
65%5.784.3678045009.25
75%7.4109.5298049008.95
85%9.8145.04120055008.27
100%11.8174.64140058008.02

T-MOTOR

15*5CF

50%4.566.6066036009.9149
65%6.8100.6490042008.94
75%8.9131.72110047008.35
85%11.7173.16138052507.97
100%14.6216.08160056007.40

T-MOTOR

16*5.4CF

50%4.769.56700330010.0650
65%7.8115.44106040009.18
75%10.5155.40131045008.43
85%14207.20162050007.82
100%16.9250.12186054007.44
22.2

T-MOTOR

13*4.4CF

50%5.7126.5490059007.1152
65%7.7170.94120067007.02
75%9.6213.12140073006.57
85%13288.60180080006.24
100%15.4341.88200086005.85

T-MOTOR

14*4.8CF

50%7155.40117055007.5360
65%10222.00153062006.89
75%13.4297.48186068006.25
85%17.6390.72230075005.89
100%21.3472.86260080005.50
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
包装清单

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com