T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

Antigravity MN5006 KV300

¥599.00

可用积分: 599 积分 赠送积分: 599 积分

• 超轻高效
• 长航时专用
• 4轴4kg,60分钟
• 运转顺滑,低齿槽转矩
参数 :
购买数量 :

¥599.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

5006.jpg

基础参数 导出Excel
电机外观尺寸Φ55.6*30mm漆包线绝缘等级耐180℃高温 H级
定子进口矽钢片 防锈处理,耐180℃高温涂敷线圈绝缘测试500V耐压测试
槽级数24N28P离心式散热方式YES
电机轴径IN:6mm转子动平衡标准≤15mg
轴承型号进口 696ZZ轴承电机整体动平衡标准≤10mg
磁铁等级耐150℃高温 E级包装盒尺寸106*81*35mm
引线规格80mm
KV值300工作额定电压(Lipo)4-6S
空载电流(22V)0.6A电调推荐AIR 40A
最大电流(180s)20A螺旋桨推荐P17-18寸
最大持续功率(180s)112W电机重量(含线)108g
相间内阻125mΩ包装重量170g
KV值450工作额定电压(Lipo)4-6S
空载电流(22V)0.9A电调推荐AIR 40A
最大电流(180s)26A螺旋桨推荐P14-18寸
最大持续功率(180s)97W电机重量(含线)106g
相间内阻60mΩ包装重量170g
测试参数 导出Excel
型号桨油门点电压
(V)
电流
(A)
功率
(W)
转速扭矩
(N*m)
拉力
(g)
力效
(g/W)
电机温度
(℃)
MN5006
KV300
T-MOTOR
P17*5.8” CF
40%23.701.633924810.1050113.0267
45%23.672.215227900.1364012.24
50%23.642.886831030.1578411.5
55%23.613.718834100.1994210.75
60%23.574.6611036890.22111910.18
65%23.545.6813439470.2512899.64
70%23.506.7815942030.2914549.13
75%23.468.0018844420.3216318.69
80%23.429.2821746640.3517988.28
90%23.3212.3128751050.4321867.62
100%23.2215.4135854910.5025387.09
T-MOTOR
P18*6.1” CF
40%23.682.044824100.146291382
45%23.642.806627020.1779211.96
50%23.613.678729880.2196811.18
55%23.574.7511232640.24116210.38
60%23.535.9113935250.2913669.82
65%23.487.2517037620.3315729.24
70%23.438.6920439960.3817778.73
75%23.3810.2223942190.4219808.29
80%23.3311.8927744240.4621837.87
90%23.2115.7036448070.5526187.19
100%23.0919.6345351310.6329966.61
MN5006
KV450
T-MOTOR
P14*4.8” CF
40%23.652.666339830.116109.6942
45%23.623.317843180.127249.25
50%23.604.049546740.148408.82
55%23.565.0111850590.179888.37
60%23.526.1714554400.1911608
65%23.447.6017857570.2212917.27
70%23.438.6420261360.2414797.31
75%23.3810.2424065270.2716746.99
80%23.3311.9627968830.3118786.73
90%23.2016.0637275880.3722966.16
100%23.0720.1646581680.4426725.75
T-MOTOR
P15*5” CF
40%23.633.177537300.137239.6663
45%23.584.209941410.168959.03
50%23.545.4112745280.2010848.51
55%23.506.6715748870.2312598.03
60%23.458.1719152390.2714587.61
65%23.409.7622855730.3016437.2
70%23.3411.4326758680.3418396.89
75%23.2713.5631662190.3820796.59
80%23.2015.8836865500.4223076.26
90%23.0521.0848671690.5127925.75
100%22.8926.2860176820.5932185.35
MN5006
KV450
T-MOTOR
P17*5.8” CF
40%15.692.153423530.0943812.9945
45%15.672.854526140.1156212.6
50%15.633.785929120.1469411.76
55%15.584.917632060.1784010.98
60%15.556.099534770.2098710.43
65%15.507.4111537110.2311449.97
70%15.458.8413739420.2512949.47
75%15.4010.4916141670.2814539
80%15.3512.1318643770.3116038.61
90%15.2315.9524348000.3819347.97
100%15.1119.8530051530.4422287.43
T-MOTOR
P18*6.1” CF
40%15.672.744322710.1255512.9264
45%15.633.625725240.1569412.27
50%15.594.847528050.1985311.31
55%15.546.239730670.22103010.64
60%15.497.7412033140.26120410.03
65%15.449.3714535340.2913749.51
70%15.3711.2217337570.3315408.93
75%15.3213.1020139590.3717208.57
80%15.2515.2723341420.4119118.21
90%15.1019.9830245040.4822747.54
100%14.9624.8237148010.5526097.03
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

5006中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com