T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MN505-S KV380

¥689.00

可用积分: 689 积分 赠送积分: 689 积分

• 注意事项:锁到电机里的长度不能长于5mm
• 大动力/长寿命
• 散热性能佳
• 抗高温/抗过载
• 防尘/防水/抗腐蚀
参数 :
购买数量 :

¥689.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

MN505-S-draw-0603-v1.jpg

基础参数 导出Excel
电机外观尺寸Φ55.6*38.9mm漆包线绝缘等级耐220℃高温 C级
定子进口矽钢片,防锈处理,耐150℃高温涂敷线圈绝缘测试500V耐压测试
槽级数24N28P离心式散热方式YES
电机轴径IN:6mm,OUT:4mm转子动平衡标准≤5Mg
轴承型号进口 696ZZ轴承电机整体动平衡标准≤10Mg
磁铁等级耐180℃高温防尘防水等级IP45
硅胶线规格16AWG*150mm
KV值320工作额定电压(Lipo)6S
空载电流(18V)1.8A电调推荐FLAME 60A 12S
最大电流(180s)55A螺旋桨推荐20-22寸
最大持续功率(180s)301W电机重量 (含线)225g
相间内阻38mΩ包装重量400g
KV值380工作额定电压(Lipo)6S
空载电流(15V)2.0A电调推荐FLAME 60A 12S
最大电流(180s)50A螺旋桨推荐17-18寸
最大持续功率(180s)293W电机重量 (含线)225g
相间内阻28mΩ包装重量400g
测试参数 导出Excel
型号螺旋桨油门

电压
(V)

拉力
(g)

扭矩
(N*m)

电流
(A)
转速

功率
(W)

力效
(g/W)

电机温度
(℃)

MN505S
KV320
T-MOTOR
P20*6
40%24.0810680.164.1027299910.8365.3
(环境温度:

9.5℃)

42%24.0711510.174.50282810910.59
44%24.0812640.205.10294712210.36
46%24.0713570.225.60306913510.03
48%24.0714540.246.1031891489.83
50%24.0715430.266.8032861649.42
52%24.0616660.297.5034101819.19
54%24.0618040.328.4035592018.97
56%24.0519750.359.3037052248.82
58%24.0620820.3810.1038182428.60
60%24.0521780.4111.0039382648.24
62%24.0523110.4412.0040502898.00
64%24.0524860.4713.0041513137.96
66%24.0426590.5114.2043083427.77
68%24.0427650.5315.3044073677.53
70%24.0329210.5716.3046113937.44
75%24.0233760.6519.4049734667.25
80%24.0137670.7322.7052305446.92
90%23.9945140.9129.7056987136.33
100%23.9653721.1038.5062769215.83
MN505S
KV320
T-MOTOR
P22*6.6
40%24.0114240.275.50257313210.8388.5
(环境温度:

9.5℃)

42%24.0215250.296.10266814510.49
44%24.0116570.336.70277016210.24
46%24.0117880.367.5028731809.95
48%24.0119590.398.3029902009.79
50%24.0020900.439.2031972219.46
52%24.0022670.4610.3033122469.20
54%24.0024130.5111.4034392728.86
56%24.0025860.5512.6035653018.59
58%23.9927990.6014.0036893358.36
60%23.9929680.6415.2037903648.15
62%23.9931490.6916.6038883987.90
64%23.9832980.7317.9039804297.69
66%23.9734770.7719.3040714647.50
68%23.9736650.8120.9041825007.33
70%23.9638430.8522.2043755337.21
75%23.9543490.9626.7046236406.80
80%23.9448281.0831.0049367436.50
90%23.9057471.3141.1053469835.85
100%23.8766801.5452.40562512495.35
MN505S
KV380
T-MOTOR
P17*5.8
40%24.029030.404.6032871108.2066.5
(环境温度:

9.5℃)

42%24.019870.425.1034611238.02
44%24.0110760.445.7036311377.84
46%24.0111530.466.3037701517.64
48%24.0112450.486.9039161657.55
50%24.0013860.447.7040961867.47
52%24.0015040.488.6042552067.31
54%24.0016280.489.4044172257.24
56%24.0017450.5010.2045572457.11
58%23.9918770.5211.2047152686.99
60%23.9919750.5512.0048442876.87
62%23.9821220.5713.1049833136.78
64%23.9822240.5814.1051363376.60
66%23.9823440.6115.2052723646.44
68%23.9724810.6316.4054043926.33
70%23.9725900.6517.4055274166.22
75%23.9629160.7120.2058304846.02
80%23.9531760.7623.4061345615.67
90%23.9238600.8831.0067267405.21
100%23.8945501.0139.8073249504.79
MN505S
KV380
T-MOTOR
P18*6.1
40%24.0210710.055.3031961278.4383.5
(环境温度:

9.5℃)

42%24.0211600.085.9033351418.22
44%24.0112870.106.6035011588.16
46%24.0014140.127.4036521777.98
48%24.0115450.158.2038131967.89
50%24.0016760.189.0039612167.78
52%24.0018430.2110.1041182427.63
54%24.0019850.2411.2043032707.36
56%23.9920840.2712.2044302937.10
58%23.9822160.3013.3045683206.93
60%23.9823470.3314.5047073486.75
62%23.9824860.3615.6048313756.63
64%23.9726450.3816.9049544066.52
66%23.9728060.4218.3050734396.40
68%23.9629360.4519.6052074716.24
70%23.9630910.4821.0053305046.13
75%23.9434560.5624.5055955875.89
80%23.9338180.6628.6058846855.58
90%23.9046060.8237.7064399015.11
100%23.8654441.0248.80697511634.68
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其他型号老数据做横向对比,仅供参考)
分析图

包装清单

     

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com