T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

Antigravity MN8012 KV100

¥1899.00

可用积分: 1899 积分 赠送积分: 1899 积分

• 超轻高效
• 最大拉力11.8kg,电机重量351g,拉重比34
购买数量 :

¥1899.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

8012-draw.png

基础参数 导出Excel
电机外观尺寸Φ87.8*29mm磁铁等级耐180℃高温
定子防锈处理,耐180℃高温涂敷硅胶线规格16AWG*90mm
槽极数36N42P漆包线绝缘等级耐220℃高温
电机轴径IN:12mm线圈绝缘测试1000V/5s耐压测试
轴承型号进口 6901ZZ轴承转子动平衡标准≤15Mg
KV值100工作额定电压(Lipo)12S
空载电流(24V)1.0A相间内阻85mΩ
最大电流(180s)40A重量(含线)351g
最大持续功率(180s)421W包装重量558g
测试参数 导出Excel
型号螺旋桨油门电压
(V)
拉力
(g)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(G/W)
电机温度
(℃)
MN8012
KV100

T-MOTOR

G28*9.2”

40%47.7616740.552.63163212513.3445℃
45%47.7420760.683.51181116712.41
50%47.7125650.834.54200321711.85
55%47.6831941.036.12221829210.96
60%47.6238101.227.85241237410.19
65%47.5944331.399.6325944589.68
70%47.5451321.6111.8527815639.11
75%47.4958721.8414.4129686858.58
80%47.4465132.0316.7831257968.18
90%47.3379362.4722.52343110667.45
100%47.1995462.9729.64375113996.83

T-MOTOR

G29*9.5”

40%47.7519870.683.06161914613.5956℃
45%47.7124870.844.19180220012.45
50%47.6931351.045.75200827411.43
55%47.6237881.267.46220335610.66
60%47.5844471.489.4423844499.90
65%47.5351691.7111.7425615589.27
70%47.4758921.9514.1927306748.75
75%47.4266792.2017.0429098088.27
80%47.3673802.4319.8530529407.85
90%47.1189252.9326.39333612437.18
100%46.93105823.4734.05361215986.62

T-MOTOR

G30*10.5”

40%47.7022850.803.61158117213.2774℃
45%47.6428821.004.92177423412.30
50%47.5236361.276.83198432411.21
55%47.4343701.528.88216642110.38
60%47.4051091.7711.1423395289.68
65%47.3058852.0413.7225016499.07
70%47.2166632.3016.5826547838.51
75%47.2075362.5919.9628139428.00
80%47.0883442.8723.26295410957.62
90%47.0199523.4330.62322314396.92
100%46.81118264.0640.02348318736.31
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

 8012-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com