T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

Antigravity MN8014 KV100

¥1999.00

可用积分: 1999 积分 赠送积分: 1999 积分

• 超轻高效
• 最大拉力13.9kg,电机重量392g,拉重比35
KV :
  • KV100
购买数量 :

¥1999.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

8014-draw.png

基础参数 导出Excel
电机外观尺寸Φ87.8*31.5mm磁铁等级耐180℃高温
定子防锈处理,耐180℃高温涂敷硅胶线规格14AWG*90mm
槽极数36N42P漆包线绝缘等级耐220℃高温
电机轴径IN:12mm线圈绝缘测试1000V/5s耐压测试
轴承型号进口 6901ZZ轴承转子动平衡标准≤15Mg
KV值100工作额定电压(Lipo)12S
空载电流(24V)1.4A相间内阻65mΩ
最大电流(180s)52A重量(含线)392g
最大持续功率(180s)498W包装重量602g
测试参数 导出Excel
型号螺旋桨油门电压
(V)
拉力
(g)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(G/W)
电机温度
(℃)
MN8014
KV100

T-MOTOR

G29*9.5”

40%47.7223250.794.00174019112.2066℃
45%47.6928310.955.17191024711.48
50%47.6634691.166.80210832410.70
55%47.6042831.429.1123334349.88
60%47.5351361.6911.5925525519.32
65%47.4760191.9914.7627607018.59
70%47.3969412.2818.1929588628.05
75%47.3378182.5621.59313610227.65
80%47.2587122.8525.48330012047.24
90%46.99105363.4433.82360315896.63
100%46.77128234.1945.68394721366.00

T-MOTOR

G30*10.5”

40%47.6827200.944.62172522012.3592℃
45%47.6332551.126.01188228611.37
50%47.5039491.367.79206237010.68
55%47.4048581.6710.5122784989.75
60%47.2958512.0113.5724946429.12
65%47.2567712.3216.9326778008.46
70%47.1477982.6720.9328659877.90
75%47.0787903.0125.04303811797.46
80%47.0198153.3629.61319813927.05
90%46.86117784.0439.55349318536.36
100%46.65139404.7951.94377524235.75
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

   8014-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com