T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

Antigravity MN8017 KV120

¥2099.00

可用积分: 2099 积分 赠送积分: 2099 积分

• 超轻高效
• 最大拉力16.8kg,电机重量453g,拉重比37
KV :
  • KV120
购买数量 :

¥2099.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

8017-draw.png

基础参数 导出Excel
电机外观尺寸Φ87.8*34.5mm磁铁等级耐180℃高温
定子防锈处理,耐180℃高温涂敷引线规格90mm
槽极数36N42P漆包线绝缘等级耐220℃高温
电机轴径IN:12mm线圈绝缘测试1000V/5s耐压测试
轴承型号进口 6901ZZ轴承转子动平衡标准≤15Mg
KV值120工作额定电压(Lipo)12S
空载电流(24V)1.8A相间内阻45mΩ
最大电流(180s)68.6A重量(含线)453g
最大持续功率(180s)691W包装重量665g
测试参数 导出Excel
型号螺旋桨油门电压
(V)
拉力
(g)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(G/W)
电机温度
(℃)
MN8017
KV120

T-MOTOR

G29*9.5”

40%47.6927360.925.12188124411.2176℃
45%47.6336511.227.51216635810.21
50%47.5845461.499.9524014739.60
55%47.5254431.7912.8726206128.90
60%47.4464702.1316.3628567768.34
65%47.3774032.4220.0030499477.81
70%47.2982622.7123.68321511207.38
75%47.2292403.0327.89339713177.01
80%47.14103083.3732.57357115356.71
90%46.83126214.1344.24392720726.09
100%46.53151114.9458.28426827115.57

T-MOTOR

G30*10.5”

40%47.6330981.085.86184627911.09114℃
45%47.4339521.378.11207438510.28
50%47.3250301.7311.2023245309.49
55%47.2460752.0914.6225436918.80
60%47.2471682.4718.5727548778.17
65%47.1083892.9023.47297011057.59
70%47.0194073.2427.90313713127.17
75%46.94105183.6232.94330915466.80
80%46.84116734.0238.64347918106.45
90%46.63140884.8651.60380124065.86
100%46.35168415.8068.62412331815.29
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

    8017-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com