T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MN805-S KV150

¥1699.00

可用积分: 1699 积分 赠送积分: 1699 积分

• 大负载,为VTOL而生
• 超长寿命
• 散热性能佳
• 抗高温/抗过载
• 防尘/防水/防腐蚀
参数 :
购买数量 :

¥1699.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

MN805-S-draw-0603-v1.jpg

基础参数 导出Excel
电机外观尺寸Φ89*44.4mm漆包线绝缘等级耐220℃高温 C级
定子进口矽钢片,防锈处理,耐150℃高温涂敷线圈绝缘测试500V耐压测试
槽级数24N28P离心式散热方式YES
电机轴径IN:12mm,OUT:8mm转子动平衡标准≤5Mg
轴承型号进口 6901ZZ轴承电机整体动平衡标准≤10Mg
磁铁等级耐180℃高温防尘防水等级IP45
硅胶线规格14AWG*150mm
KV值120工作额定电压(Lipo)6-12S
空载电流(18V)1.6A电调推荐FLAME 80A 12S V2.0
最大电流(180s)65A螺旋桨推荐30-32寸
最大持续功率(180s)708W电机重量 (含线)620g
相间内阻48mΩ包装重量750g
KV值150工作额定电压(Lipo)6-12S
空载电流(15V)2.2A电调推荐FLAME 80A 12S V2.0
FLAME 100A 14S
最大电流(180s)75A螺旋桨推荐28-29寸
最大持续功率(180s)789W电机重量 (含线)625g
相间内阻32mΩ包装重量750g
KV值170工作额定电压(Lipo)6-12S
空载电流(15V)2.6A电调推荐FLAME 100A 14S
最大电流(180s)83A螺旋桨推荐26-27寸
最大持续功率(180s)881W电机重量 (含线)625g
相间内阻28mΩ包装重量750g
测试参数 导出Excel
型号螺旋桨油门

电压
(V)

拉力
(g)

扭矩
(N*m)

电流
(A)
转速

功率
(W)

力效
(g/W)

电机温度
(℃)

MN805S
KV120
T-MOTOR
G30*10.5
40%47.9933211.056.28182830111.0386.3
(环境温度:

0℃)

42%47.9837271.157.39194235510.51
44%48.0040371.298.26203039610.19
46%47.9743991.419.2921234469.88
48%47.9847101.5110.2522004929.58
50%47.9750271.6211.2522795409.32
52%48.0053211.7112.2323465879.08
54%48.0056931.8213.4624236468.82
56%47.9960711.9514.7525007088.59
58%47.9763412.0415.7525597568.40
60%47.9666852.1416.9726188148.22
62%47.9570252.2518.3226888788.00
64%47.9674722.3920.0227799607.79
66%47.9878872.5621.77287210447.56
68%47.9782952.6823.46294111257.38
70%47.9787402.8225.22301712097.23
75%47.9596933.2230.62321014686.60
80%47.93104853.6036.31340517406.02
90%47.90121294.3949.00374423475.17
100%47.89143005.2264.69407030984.62
MN805S
KV150
T-MOTOR
G28*9.2
40%47.9237581.127.55234836210.3996.3
(环境温度:

0℃)

42%47.9439481.188.17241939110.08
44%47.9642751.279.0825184369.82
46%47.9645671.379.9626004789.56
48%48.0048821.4510.9026875239.33
50%47.9751821.5511.8727685709.10
52%47.9555821.6613.1028626288.89
54%47.9861301.8114.7929847108.63
56%47.9565861.9816.4630887898.34
58%47.9171372.1318.2332248738.17
60%47.9175872.2519.8033179497.99
62%47.9180402.3921.59342010347.77
64%47.9385472.5523.47351611257.59
66%47.9390932.7025.68362212307.39
68%47.9294812.8427.61370713237.16
70%47.9299182.9929.71378314246.97
75%47.92107313.3635.56402317046.30
80%47.92115283.7942.37422820305.68
90%47.90137784.6357.81463327694.97
100%47.80160285.4275.17501335934.46
MN805S
KV170
T-MOTOR
G26*8.5
40%48.0436080.957.8326693769.5887.5
(环境温度:

0℃)

42%48.0438601.028.6327644159.30
44%48.0542021.119.6428714639.07
46%48.0545181.1910.6629725128.82
48%48.0449001.3111.9031125728.57
50%48.0451981.4113.0632206278.28
52%47.9956971.5514.7033597058.07
54%47.9861741.6816.3434877847.87
56%47.9966911.8418.3636358817.59
58%47.9770831.9719.9937439597.38
60%47.9675412.1021.78384610457.21
62%47.9680232.2423.77396911407.04
64%47.9685632.3825.84407912396.91
66%47.9590852.5428.15419813506.73
68%47.9494802.6930.78432514756.43
70%47.9498712.8232.73441415696.29
75%47.91107243.1639.06466118715.73
80%47.93115903.5245.76490321935.28
90%47.88135424.3061.64534229514.59
100%47.84159935.0780.37575838454.16
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其他型号老数据做横向对比,仅供参考)
分析图

包装清单

       

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com