T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

T16*8

¥69.00

可用积分: 69 积分 赠送积分: 69 积分

购买数量 :

¥69.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

16工程图.jpg

基础参数 导出Excel


型号16*8属性归类固定翼
桨重量40.2g包装重量185g
直径16英寸(406.4mm)包装尺寸361*56*19.7mm
螺距8英寸(203.2mm)材质工艺聚合物
最大转速16000RPM保存温度/湿度-10℃~50℃/<85%