T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

TF15*8

¥60.00

可用积分: 60 积分 赠送积分: 60 积分

• 匹配T-MOTOR固定翼电机和电调
• 桨型号15*8 匹配 电机AT3530-4120 + 电调 60-80A
• 桨型号16*8 匹配 电机AT4120-4130 + 电调 80-100A
桨叶 :
  • 整流罩
  • 15*8桨叶
  • 15*8桨叶+整流罩
购买数量 :

¥60.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

工程图.jpg

基础参数 导出Excel
型号T15X8属性归类固定翼折叠桨
参考单片重量10.9g包装重量114.8g
直径15英寸(381mm)包装尺寸216*93*48mm
螺距8英寸(203.2mm)材质工艺聚合物+碳纤
常用拉力/转速2~4.2kg/5600~8000RPM推荐最大拉力/转速5.5kg/9000RPM
使用环境温度-40℃~65℃保存温度/湿度-10℃~50℃/<85%
包装清单

  中.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com
注意事项

(1)使用前请仔细检查盖板螺丝是否安装到位,聚合物桨必须安装到位。

(2)飞行器起飞前注意检查碳纤桨有无损伤,有损伤请及时更换,否则存在断裂的隐患。

(3)若使用过程中聚合物桨跌落或受到与此相当的冲击后,会引起桨叶变形或者有裂纹等情况,请及时更换新桨叶。

(4)禁止强拉强拽桨叶,以免损伤桨叶。禁止分解此产品。如自行分解,其安全性能和其它性能将不予保证。

(5)聚合物桨旋转时请勿触碰,否则必会受伤,务必在安装和使用中格外注意。

(6)保管上,应避开腐蚀性气体和有害环境,以及不超过-10~50℃的温度范围和85%以上的湿度范围。特别是长期储存时,更应多加注意。