T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

U11Ⅱ

¥2299.00

可用积分: 2299 积分 赠送积分: 2299 积分

• 支持电压:12S
• 最大拉力:14.16kg
• 1000小时负载无故障工作时长
• 四轴整机起飞重量20-27kg,六轴整机起飞重量30-40kg
KV :
  • KV120
购买数量 :

¥2299.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

T-MOTOR U11 V2.0 KV120多旋翼直流无刷电机专为航拍、摄影、送货服务和农业植保等需要重型升力和强大推力的多旋翼无人机设计,相较前一代,同等条件下最大拉力提高4%。0.2mm高规格进口矽钢片,降低铁损和发热;独特的电泳和高温涂覆工艺,使矽钢片防锈抗腐蚀能力大大提升!使用抗短路性能更好的耐高温180℃进口无氧铜线精密绕线,保证满槽率,搭配N42UH等级磁铁,优化弧形磁钢,磁性更强,气隙均匀,电机运转更平稳,飞机动态飞行更省电。侧孔斜槽设计,加速空气流动速度,散热效果增强2.5倍!独特的防尘网设计和栅格设计,保证散热的同时使防水等级达IP55。同时无需额外的桨座,安装更便捷的同时减重35g,使飞行时长提高2%,综合效率提高5%!

●  支持电压12S
●  最大拉力14.16kg
●  负载无故障工作时间达1000小时
●  T-MOTOR U11 V2.0 KV120推荐搭配T-Motor G27*8.8英寸一体碳纤桨,四轴整机起飞重量20-27kg,六轴整机起飞重量30-40kg

工程图

U11Ⅱ.jpg

基础参数 导出Excel
测试型号KV120重量(含线)772g
电机尺寸Φ79.5*51.6 mm相间内阻80±5mΩ
引线规格14#硅胶线1250mm槽极12N14P
轴径15mm工作额定电压(Lipo)12S
空载电流(18V)1.5A最大电流(180s)57.3A
最大持续功率(W)612W
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
桨油门点拉力
(g)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(G/W)
电机温度
(℃)
U11-Ⅱ
KV120
48T-MOTOR

26*8.5”

CF

40%23570.714.25197820611.4585

(环境温度:

19℃)

42%26130.784.91209523810.97
44%28820.855.62221427210.58
46%31270.936.33231230710.19
48%33590.986.9924013389.92
50%35951.097.7125133749.61
52%38331.158.4726084119.33
54%41341.259.4127154569.06
56%44221.3110.3528185028.81
58%46791.4211.2629145468.56
60%49311.4912.3930236018.21
62%53611.6213.6931236648.07
64%56831.7214.9732457277.82
66%60771.8116.2333447877.71
68%63401.9217.6134408557.42
70%6692218.8835399167.3
75%75032.2822.66376811006.82
80%84752.5826.98398813106.47
90%101723.1436.82442517885.68
100%121143.7848.83481823705.11
注意:电机温度为100%油门下电机运行5分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
U11-Ⅱ
KV120
48T-MOTOR

27*8.8”

CF

40%25610.814.63196322411.41120

(环境温度:

19℃)

42%28050.895.30207825710.92
44%30850.976.08219029510.46
46%33361.066.85231033210.04
48%35561.137.5324053659.73
50%38261.228.3324984049.46
52%40801.289.1425884439.21
54%43811.4110.2026964958.85
56%46551.4811.1927935438.58
58%49451.5812.1828835918.37
60%52401.6713.2729746438.14
62%56801.7914.6430997108.01
64%60931.915.8532107697.92
66%64102.0117.0333068267.76
68%69352.1218.9134019177.56
70%72872.2320.5834939997.3
75%80922.5323.98372311646.95
80%89482.8128.57392713876.45
90%108163.439.23435319045.68
100%126174.0452.07472325294.99
注意:电机温度为100%油门下电机运行2分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
U11-Ⅱ
KV120
48T-MOTOR

28*9.2”

CF

40%29500.935.19193425211.72118

(环境温度:

19℃)

42%32171.035.87203928411.31
44%34001.086.34209930711.05
46%38751.227.66226737210.42
48%41581.328.49235741110.1
50%44631.399.3924514569.79
52%47591.4910.2725324989.55
54%50711.5811.3326225509.22
56%54771.712.6027236128.95
58%58351.8113.8528216738.67
60%61951.9215.1829107378.4
62%66142.0416.6130268078.19
64%69212.1417.9731198727.93
66%73172.2719.8032209627.6
68%77992.421.50331710447.46
70%81372.5223.25340011307.2
75%91242.827.63362413426.79
80%101373.0932.46381915776.42
90%120073.6843.47421021135.68
100%141594.3357.27458327835.08
注意:电机温度为100%油门下电机运行1分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
分析图

         

包装清单

       U11II中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com