T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

U12Ⅱ KV60

¥2559.00

可用积分: 2559 积分 赠送积分: 2559 积分

• 承载重量提高62%
• 最大拉力达20.4kg
• 更长的电机寿命,从容飞行1500架次
参数 :
购买数量 :

¥2559.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

U12Ⅱ.jpg

基础参数 导出Excel
测试型号KV120重量(含线)778g
电机尺寸Φ106.8*47.6 mm相间内阻22mΩ
引线规格漆包线90mm槽极36N42P
轴径15mm工作额定电压(Lipo)10-14S
空载电流(18V)3.5A最大电流(180s)95A
最大持续功率1080W
测试型号KV60重量(含线)803g
电机尺寸Φ106.8*47.6 mm相间内阻75mΩ
引线规格漆包线90mm槽极36N42P
轴径15mm工作额定电压(Lipo)22-25S
空载电流(18V)1.7A最大电流(180s)41A
最大持续功率1179W
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
桨油门点拉力
(g)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(G/W)
电机温度
(℃)
U12Ⅱ
KV120
48T-MOTOR
G30*10.5"
50%55001.914.525486967.996
(环境温度:24℃)
55%74002.722.5297110806.85
60%88003.228.332021358.46.48
65%102003.834.634301660.86.14
75%13300549.238822361.65.63
85%163006.266.442563187.25.11
100%204007.994.347424526.44.51
注意:电机温度为100%油门下电机运行5分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
U12 II-KV6099.57G29*9.540%56262.07.528007477.590℃
99.5545%62362.28.629448527.3
99.5150%68402.49.730869707.1
99.4855%74942.711.1323111026.8
99.4560%80412.912.3335812206.6
99.4265%87583.213.8349513696.4
99.3870%95243.515.4363715286.2
99.3275%104693.917.6381417476.0
99.2980%115604.320.0400919885.8
99.1490%141755.326.6443526365.4
99.01100%166686.133.5480433135.0
99.72G30*10.540%59902.37.926707887.6107℃
99.7045%66312.59.128189077.3
99.6550%72892.810.4295810377.0
99.6355%80533.111.8309811796.8
99.6060%87443.313.3322413216.6
99.5565%96573.715.3338215206.4
99.5070%105984.117.4354717366.1
99.3875%117754.620.5374020385.8
99.4080%131865.223.3394623135.7
99.2290%160966.331.0434830785.2
98.99100%190147.440.4470939974.8
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

U12II中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com