T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

U15L KV43

¥7999.00

可用积分: 7999 积分 赠送积分: 7999 积分

• 大动力
• 一站式动力方案
• 稳定可靠安全
参数 :
购买数量 :

¥7999.00

大陆地区免邮

相关搭配

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

基础参数 导出Excel
电机型号U15L KV43重量(含线)3600g
电机尺寸Φ151.5*86mm相间内阻20mΩ
引线规格漆包线200mm槽极36N42P
轴径25mm工作额定电压(Lipo)24S
空载电流(10V)4.0A最大电流(120s)135A
最大持续功率(W)3948W