Antriebssystem der nächsten Generation für schwere Lasten
U15 PRO-Serie
Leichtbau-Neukonstruktion · Schutzart IP45 · Lebensdauertest über 1.000 Stunden
- U15L PRO – Maximaler Schub: 67 kg
- U15XL PRO – Maximaler Schub: 84 kg
- U15XXL PRO – Maximaler Schub: 102 kg

Leichtbauweise
Eine neu gestaltete Leichtbaukonstruktion reduziert das Gewicht jedes Motors um 600 g im Vergleich zur Vorgängergeneration. Bei Quadrocopter-, Hexacopter- und Octocopter-Konfigurationen schafft die Gewichtsreduzierung mehr als 2,4 kg zusätzliche Nutzlastkapazität, was sowohl die Flugausdauer als auch die Nutzlastfähigkeit verbessert.
Die Daten basieren auf T-MOTOR-Labortests. Die tatsächliche Produktleistung kann je nach Betriebsbedingungen leicht variieren.
Integrierte Kühlrippenstruktur
Die optimierte Struktur verbessert den Luftstrom und die Wärmeableitung. Bei einem 15-minütigen Test bei maximaler Dauerleistung unter einer Last von 50 kg wurde der Temperaturanstieg des Motorgehäuses im Vergleich zur Vorgängergeneration um 21 % reduziert. Die verbesserte Kühlleistung, die für einen längeren Dauerbetrieb ausgelegt ist, trägt dazu bei, thermische Beeinträchtigungen zu reduzieren und die Lebensdauer des Motors zu verlängern.
*Basierend auf T-MOTOR-Labortests: Die Gehäusetemperatur des U15XXL PRO erreichte 77,7 °C und lag damit bei einer Umgebungstemperatur von 32 °C um 21 °C unter der des U15XXL (98,7 °C).
Getestet für anspruchsvolle Umgebungs­bedingungen. Auf Zuverlässigkeit ausgelegt.
Diese Modelle wurden durch eine Reihe strenger Zuverlässigkeitstests validiert und sind für anspruchsvolle Anwendungen wie Schwerlastlogistik und Brandbekämpfung konzipiert, wobei sie den langfristigen Flugbetrieb in herausfordernden Umgebungen unterstützen.




Verbesserte Propeller­arretierungs­funktion
Neu hinzugefügtes spezielles Anschlusskabel, kompatibel mit dem originalen VL300A 24S-ESC, um eine Propellerarretierung zu ermöglichen; Die Cruise-Propellerarretierung optimiert das aerodynamische Profil, reduziert den Flugwiderstand und verbessert die Flugdauer.
VL300A 24SKompatibler ESC
Empfohlene Kombination
Motor
U15XXL PRO
Propeller
NS57*22
ESC
VL300A 24S
Spannung
24S
Empfohlener Schub pro Arm
49–51 kg
Maximales Startgewicht des Quadrocopters
200 kg