T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

V10

¥2559.00

可用积分: 2559 积分 赠送积分: 2559 积分

KV :
  • KV160
购买数量 :

¥2559.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

工程图.jpg

基础参数 导出Excel
电机型号/KV值V10 KV160磁铁耐温等级180℃
电机外观尺寸(mm)Φ106.6*48硅胶线规格x长度(mm)漆包线引出150mm
定子工艺防锈处理,180℃涂敷漆包线耐温等级C级 220℃
槽极数36N42P线圈耐压1000V/5s
电机轴径(mm)IN:15转子动平衡标准≤5mg
轴承型号6202ZZ轴承防尘防水等级IP35
KV值KV160电池(Lipo)/电压推荐12S(单节4.2V)/42-52V
空载电流(18V)4.4A电调推荐FLAME 200A 14S
最大电流(A)155A/持续180s螺旋桨推荐G30*10.5
最大持续功率(W)1701W电机重量(g)含线重量865g
含线内阻(mΩ)12包装重量(g)1230g
测试参数 导出Excel
电机型号螺旋桨油门点电压
(V)
拉力
(g)
转矩
(N*m)
电流
(A)
转速
(rpm)
输入功率
(W)
力效
(g/W)
电机温度
(℃)
V10-
KV160

T-MOTOR

G29*9.5

40%47.5550601.6713.072562621.358.15127℃
45%47.4366542.1918.842929893.777.45
50%47.3380002.6224.1731991143.896.99
55%47.2094653.1030.7834701452.916.51
60%47.06109853.6037.9737241787.016.15
65%46.71124204.0646.1339432154.985.76
70%46.60139124.5553.5841552496.495.57
75%46.42155755.1063.4543862945.135.29
80%46.21173775.6874.6046213447.205.04
90%45.81210046.91100.1950744589.404.58
100%45.23251718.35134.5355396084.924.14
T-MOTOR
G30*10.5
40%47.4858161.9915.292512726.028.01HOT
45%47.4272762.4820.262797960.917.57
50%47.2491863.1528.4631381344.326.83
55%47.08108653.7336.1433971701.426.39
60%46.79125234.3044.4436282079.356.02
65%46.64143394.9354.2738642531.145.67
70%46.49158245.4563.1640572936.515.39
75%46.25175656.0974.5642633448.385.09
80%46.03194456.7487.0544854006.834.85
90%45.52235718.17117.0049015325.584.43
100%44.82279769.75155.9253186988.974.00
注意:电机温度为80%油门下电机运行10分钟的外壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有)
包装清单

    中.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com